Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1E0601B7

Ver todos Contator EasyPactTVS

Contator EasyPactTVS - LC1E0601B7

Contatores

Schneider Electric LC1E0601B7
Ver todos Contator EasyPactTVS
Contator EasyPactTVS - LC1E0601B7
Contatores

CONTATOR TRIPOLAR TESYS E 6A 1NF 24VCA-50/60HZ

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Adicionar a Meus produtos

  • Principal
    gama
    EasyPact
    nome do produto
    EasyPact TVS
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    LC1E
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 690 V CA 50/60 Hz of circuito de potência
    [Ie] corrente nominal de operação
    6 A (<= 60 °C) CA CA-3 of circuito de potência <= 440 V
    20 A (<= 60 °C) CA CA-1 of circuito de potência <= 440 V
    alimentação do motor kW
    2.2 kW a 415 V
    3 kW a 660..0,690 V
    1.1 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz
    2.2 kW a 380..0,400 V
    2.2 kW a 440 V
    3 kW a 500 V
    tipo do circuito de controle
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    24 V CA 50/60 Hz
    altura
    74 mm
    largura
    45 mm
    profundidade
    80 mm
    peso do produto
    0.3 kg
    cor
    Grey RAL 7011
    Complementar
    composição de contato auxiliar
    1 NF
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV (bobina não conectada ao circuito de potência) IEC 60947
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V para IEC 60947-4-1
    categoria de sobretensão
    III
    capacidade de fechamento nominal Irms
    60 A - 440 V CA of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    capacidade de corte nominal
    48 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    80 A at <= 40 °C - 10 s for power circuit
    45 A at <= 40 °C - 60 s for power circuit
    20 A at <= 40 °C - 600 s for power circuit
    classificação do fusível associado
    10 A gG <= 690 V tipo 1 circuito de controle IEC 60947-5-1
    12 A gG <= 690 V tipo 1 circuito de potência
    impedância média
    2.5 MOhm a 50 Hz Ith 20 A of circuito de potência
    dissipação de alimentação por polo
    1 W CA-1
    CA-3
    limites de tensão de circuito de controle
    0,3...0,6 Uc a <= 55 °C saída 50/60 Hz
    0,85...1,1 Uc a <= 55 °C funcionamento 50/60 Hz
    tempo de funcionamento
    12...22 ms no fecho
    4...19 ms na abertura
    durabilidade mecânica
    10000000 ciclos
    taxa de funcionamento
    1800 cic/h a <= 60 °C
    potência de irrupção em VA
    95 VA a 20 °C (0.75) 60 Hz
    95 VA a 20 °C (0.75) 50 Hz
    consumo de potência de manutenção em VA
    8.5 VA a 20 °C (0.3) 50 Hz
    8.5 VA a 20 °C (0.3) 60 Hz
    dissipação de calor
    2...3 W of circuito de controle
    corrente de comutação mínima
    5 mA circuito de controle
    tensão de comutação mínima
    17 V circuito de controle
    tempo não sobreposto
    1.5 ms na energização guaranteed between NC and NO contact
    1.5 ms na desenergização guaranteed between NC and NO contact
    resistência de isolamento
    > 10 MOhm circuito de controle
    durabilidade elétrica
    CA-3
    CA-1
    suporte de montagem
    Calha DIN
    Placa
    conexões - terminais
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas - 1 flexível cabo(s) 1...4 mm² com extremidade do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas - 2 flexível cabo(s) 1...2.5 mm² com extremidade do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas - 1 sólido cabo(s) 1...4 mm² sem ponta do cabo
    Circuito de potência : terminais de braçadeiras roscadas - 2 sólido cabo(s) 1...4 mm² sem ponta do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas - 1 flexível cabo(s) 1...4 mm² sem ponta do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas - 2 flexível cabo(s) 1...4 mm² sem ponta do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas - 1 flexível cabo(s) 1...4 mm² com extremidade do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas - 2 flexível cabo(s) 1...2.5 mm² com extremidade do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas - 1 sólido cabo(s) 1...4 mm² sem ponta do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas - 2 sólido cabo(s) 1...4 mm² sem ponta do cabo
    torque de aperto
    1.5 N.m of circuito de controle
    1.2 N.m of circuito de potência
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    certificações do produto
    EAC
    grau de proteção IP
    IP2x para IEC 60529
    tratamento de proteção
    TH IEC 60068 3
    graus de poluição
    3
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...55 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    -20...70 °C a Uc
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação
    resistência a incêndios
    IEC 60695-2-1
    força mecânica
    Choques contator aberto 7 Gn por 11 ms
    Vibrações contator aberto 1,5 Gn, 5 ... 300 Hz
    Vibrações contator fechado 3 Gn, 5...300 Hz
    Choques contator fechado 10 Gn para 11 ms
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    • chinês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EasyPact TVS catalog (Versão 6.3)
    Data 07/01/19
    Tamanho 7.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CAD of LC1E06-25 3P and CAE (Versão 1.1)
    Data 21/11/18
    Tamanho 3.5 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CB Easypact TVS contactors - LC1E06-LC1E18, India (Versão 1.0)
    CCC Easypact TVS contactors - LC1E06-18, India (Versão 1.0)
    LC1E06-18_HYD_CN30625-M2 (Versão 1.0)
    Data 21/08/17
    Tamanho 268 KB
    CCC cert_SEMW_LC1E06~18 (Versão 1.0)
    Data 31/07/17
    Tamanho 4 MB
    CB Easypact TVS contactors - LC1E06-18_LC1E06N-18N, China (Versão 1.0)
    LC1E06-18_SEMW_CB2016CQC-073385 (Versão 1.0)
    Data 21/08/17
    Tamanho 2.1 MB
    LC1E06-18_HYD_CB2016CQC-073688 (Versão 1.0)
    Data 21/08/17
    Tamanho 1.9 MB
    LC1E06-18_SEMW_CN29809-M1 (Versão 1.0)
    Data 21/08/17
    Tamanho 864.5 KB
    EU DoC - NoSC16040605A LC1E LC1ExxN LC1N 06 to 95 (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Tesys LC1E06/25 CAE instruction sheet (Versão 01)
    Data 27/11/18
    Tamanho 827.3 KB
    EasyPact LC1E06-25 instruction sheet (Versão 01)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LC1E06-95_LC1E06-95N (Versão 1.0)
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/03/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 15/03/19
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.