Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys F
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome abreviado do dispositivo
    LC1F
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Carga resistiva
    categoria de uso
    CA-1
    CA-3
    CA-4
    descrição de polos
    3P
    composição potência pólo de contacto
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] corrente nominal de operação
    200 A (<= 40 °C) at <= 440 V AC-1
    115 A (<= 55 °C) at <= 440 V AC-3
    alimentação do motor kW
    55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    59 kW at 415 V AC 50/60 Hz AC-3
    59 kW at 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    75 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    18.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    tensão de circuito de controle
    125 V CC
    tipo de bobina
    Padrão
    Complementar
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    200 A a <= 40 °C
    capacidade de corte nominal
    920 A para IEC 60947-4-1
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    1100 A <= 40 °C 10 s
    640 A <= 40 °C 30 s
    520 A <= 40 °C 1 mín
    400 A <= 40 °C 3 mín
    320 A <= 40 °C 10 mín
    classificação do fusível associado
    125 A aM a <= 440 V
    200 A gG a <= 440 V
    impedância média
    0.37 MOhm a 50 Hz - Ith 200 A
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    1000 V para IEC 60947-4-1
    1500 V para VDE 0110, grupo C
    dissipação de alimentação por polo
    15 W CA-1
    5 W CA-3
    suporte de montagem
    Placa
    padrões
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    certificações do produto
    ABS
    BV
    CCC
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    RMROS
    UL
    CB
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de potência : conector 1 cabo(s) 95 mm²
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1...4 mm² - rigidez do Cabo: sólido - sem fim do cabo
    Circuito de potência : terminais olhais/anéis 1 cabo(s) 95 mm²
    Power circuit : bolted connection
    Power circuit : bar 2 x (20 x 3 mm)
    torque de aperto
    Circuito de controle : 1.2 N.m
    Circuito de potência : 10 N.m
    limites de tensão de circuito de controle
    0,15...0,2 Uc a 55 °C saída
    0,85...1,1 Uc a 55 °C funcionamento
    potência de irrupção em W
    560 W a 20 °C
    consumo de potência de manutenção em W
    4.5 W a 20 °C
    dissipação de calor
    4.5 W
    tempo de funcionamento
    30...40 ms fecho
    30...50 ms abertura
    durabilidade mecânica
    10 Mciclos
    taxa de funcionamento
    2400 cic/h a <= 55 °C
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP2x face frontal com mortalhas (pedidos separadamente) para IEC 60529
    IP2x face frontal com mortalhas (pedidos separadamente) para VDE 0106
    tratamento de proteção
    TH
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...55 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente do ar admissível ao redor do dispositivo
    -40...70 °C
    altitude de funcionamento
    3000 m sem degradação
    força mecânica
    Vibrations resistance contactor open 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations resistance contactor closed 6 Gn, 5...300 Hz
    Shocks resistance contactor open 9 Gn for 11 ms
    Shocks resistance contactor closed 15 Gn for 11 ms
    altura
    162 mm
    largura
    163.3 mm
    profundidade
    171 mm
    peso do produto
    3.43 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    • chinês
    • russo
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (Versão 1.0)
    CAD files for LC1F115GD: TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-3 (115 to 400 A) - Control circuit: a.c. or d.c. (Versão 1.0)
    Folheto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys F 1000 leaflet (Versão 1.0)
    Data 27/02/19
    Tamanho 6.1 MB
    Data 27/02/19
    Tamanho 819.5 MB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CB Certificate - LC1F630-780 - Czech republic - according to IEC 60947-4-1 (Versão 1.0)
    CCC TeSys F - LC.F115-150, Czech Republic (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    LC1 F115...F1250 Contactors (Versão 04)
    Data 21/06/18
    Tamanho 6.8 MB
    Certificado naval
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    RINA Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactors (Versão 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate TeSys F - LC.F115-780 contactor (Versão 1.0)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Versão 1.0)
    Data 10/11/17
    Tamanho 83.5 KB
    Declaração REACh
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 16/03/19
    Tamanho 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 16/03/19
    Tamanho 0
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Tesys F contactors 115-150A - EoLi (Versão 1.1)
    Data 17/03/16
    Tamanho 295.3 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys F Contactors 115 to 150A - PEP (Versão 1.1)
    Data 08/06/18
    Tamanho 397.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.