Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LC1K1610B7

Ver todos Contator TeSys K

Contator TeSys K - LC1K1610B7

Contatores

Schneider Electric LC1K1610B7
Ver todos Contator TeSys K
Contator TeSys K - LC1K1610B7
Contatores

CONTATOR TRIPOLAR TESYS K 16A 1NA 24VCA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de produto ou componente
    Contator
    nome do produto
    TeSys K
    nome abreviado do dispositivo
    LC1K
    aplicativo do dispositivo
    Controle
    aplicação do contator
    Controle do motor
    Complementar
    categoria de uso
    CA-3
    descrição de polos
    3P
    composição de contatos de polos
    3 NA
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V CA 50/60 Hz of circuito de potência
    <= 690 V CA 50/60 Hz of circuito de sinalização
    [Ie] corrente nominal de operação
    20 A at 400 V AC AC-1 for power circuit
    16 A a <= 440 V CA CA-3 of circuito de potência
    tipo do circuito de controle
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    24 V CA 50/60 Hz
    alimentação do motor kW
    4 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz
    4 kW a 480 V CA 50/60 Hz
    4 kW a 500 ... 600 V CA 50/60 Hz
    4 kW a 660..0,690 V CA 50/60 Hz
    7.5 kW a 380...415 V CA 50/60 Hz
    5.5 kW a 440 V CA 50/60 Hz
    composição de contato auxiliar
    1 NA
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    categoria de sobretensão
    III
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    20 A a <= 50 °C of circuito de potência
    10 A a <= 50 °C of circuito de sinalização
    capacidade de fechamento nominal Irms
    110 A CA of circuito de sinalização para IEC 60947
    160 A CA of circuito de potência para NF C 63-110
    160 A CA of circuito de potência para IEC 60947
    capacidade de corte nominal
    110 A a 440 V para IEC 60947
    80 A a 500 V para IEC 60947
    70 A a 660..0,690 V para IEC 60947
    [Icw] corrente nominal de curta duração admissível
    25 A <= 50 °C >= 15 min power circuit
    80 A 1 s circuito de sinalização
    90 A 500 ms circuito de sinalização
    110 A 100 ms circuito de sinalização
    115 A <= 50 °C 1 s circuito de potência
    105 A <= 50 °C 5 s circuito de potência
    100 A <= 50 °C 10 s circuito de potência
    75 A <= 50 °C 30 s circuito de potência
    55 A <= 50 °C 1 mín circuito de potência
    50 A <= 50 °C 3 min circuito de potência
    classificação do fusível associado
    25 A gG a <= 440 V of circuito de potência
    25 A aM of circuito de potência
    10 A gG of circuito de sinalização para IEC 60947
    10 A gG of circuito de sinalização para VDE 0660
    impedância média
    3 MOhm a 50 Hz - Ith 20 A of circuito de potência
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V of circuito de sinalização para IEC 60947-4-1
    690 V of circuito de sinalização para IEC 60947-5-1
    600 V of circuito de sinalização para UL 508
    600 V of circuito de potência para CSA C22.2 No 14
    600 V of circuito de sinalização para CSA C22.2 No 14
    690 V of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    600 V of circuito de potência para UL 508
    resistência de isolamento
    > 10 MOhm of circuito de sinalização
    potência de irrupção em VA
    30 VA a 20 °C
    consumo de potência de manutenção em VA
    4.5 VA a 20 °C
    dissipação de calor
    1.3 W
    limites de tensão de circuito de controle
    0,2...0,75 Uc a <= 50 °C saída
    0,8...1,15 Uc a <= 50 °C funcionamento
    conexões - terminais
    Terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1.5...4 mm² - rigidez do cabo: sólido
    Terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.75...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Terminais de braçadeiras roscadas 1 cabo(s) 0.34...2.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    Terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1.5...4 mm² - rigidez do cabo: sólido
    Terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.75...4 mm² - rigidez do Cabo: flexível - sem fim do cabo
    Terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 0.34...1.5 mm² - rigidez do Cabo: flexível - com fim do cabo
    taxa de funcionamento
    3600 cic/h
    tipo de contatos auxiliares
    Tipo instantâneo (1 NA)
    frequência do circuito de sinalização
    <= 400 Hz
    corrente de comutação mínima
    5 mA of circuito de sinalização
    tensão de comutação mínima
    17 V of circuito de sinalização
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    torque de aperto
    1.3 N.m - em terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas Philips Nº 2
    1.3 N.m - em terminais de braçadeiras roscadas - com chave de fendas plano de Ø 6 mm
    tempo de funcionamento
    10...20 ms desenergização da bobina e abertura NA
    10...20 ms energização da bobina e fecho NA
    nível de fiabilidade de segurança
    B10d = 1369863 ciclos contator com carga nominal para EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contator com carga mecânica para EN/ISO 13849-1
    distância não se sobrepõem
    0.5 mm
    durabilidade mecânica
    10 Mciclos
    durabilidade elétrica
    1.3 Mciclos 16 A CA-3 em Ue Ue <= 440 V
    força mecânica
    Choques contator fechado, no eixo X 10 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Choques contator fechado, no eixo Y. 15 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Choques do contactor fechado, no eixo Z 15 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Choques contator aberto, no eixo X 6 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Choques contator aberto, no eixo Y. 10 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Choques contator aberto, no eixo Z 10 Gn para 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibrações contator fechado 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrações contator aberto 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    profundidade
    57 mm
    peso do produto
    0.18 kg
    Meio ambiente
    padrões
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certificações do produto
    CSA
    UL
    grau de proteção IP
    IP2x para VDE 0106
    tratamento de proteção
    TC para IEC 60068
    TC para DIN 50016
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...80 °C
    altitude de funcionamento
    2000 m sem degradação da temperatura
    retardamento de chamas
    V1 para UL 94
    Requisito 2 para NF F 16-101
    Requisito 2 para NF F 16-102
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 102.7 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CONTACTOR
    Data 21/03/14
    Tamanho 603.5 KB
    Data 21/03/14
    Tamanho 264.1 KB
    Data 21/03/14
    Tamanho 905.7 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/07/18
    Tamanho 747.3 KB
    Data 23/07/18
    Tamanho 3.3 MB
    Data 14/07/18
    Tamanho 3.7 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 26/11/18
    Tamanho 623.9 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 05/12/17
    Tamanho 717.7 KB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 213 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 189.1 KB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/11/18
    Tamanho 0
    RoHs Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/11/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.