Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Controladores de Movimento PacDrive 3 LMC100...LMC800
Schneider Electric LMC201CAA10000
Descontinuado

LMC201CAA10000

Green premium brand logo
Schneider Electric LMC201CAA10000
Descontinuado
LMC201CAA10000
Green premium brand logo

Controlador Lógico Programável de Movimento - 8 eixos - Ethernet IP/CANopen/Sercos/OPC UA

Mostrar mais características
LMC201CAA10000 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    linha de produto
    PacDrive 3
    tipo de produto ou componente
    Controlador de movimento
    Complementar
    compatibilidade do produto
    LMC201
    número de eixo
    8
    número de entrada digital
    8 of entrada digital para IEC 61131-2, Tipo 1
    4 of entrada touch probe para IEC 61131-2, Tipo 1
    tensão de entrada digital
    15 ... 30 V
    - 3 ... 5 V
    tipo de tensão de entrada digital
    CC
    corrente de entrada digital
    4 mA of entrada digital
    filtro antissalto
    De 100 uS ... 4.29 s configurável entrada digital
    De 100 uS ... 4.29 s configurável entrada touch probe
    De 100 uS ... 4.29 s configurável entrada de interrupção
    maximum cable distance between devices
    <50 m
    número de saída digital
    8 saída digital
    corrente de saída digital
    500 mA of saída digital
    maximum leakage current
    0,5 mA
    maximum number of I/O expansion module
    1
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    24 V CC
    consumo de energia
    30 W
    tipo de memória
    512 MB RAM DDR2
    128 kB NVRAM
    linguagem de programação
    LD (escada)
    SFC (controle seqüencial de funções)
    ST (texto estruturado)
    CFC (gráfico de função contínua)
    FBD (função de diagrama de blocos)
    IL (lista de instrução)
    tipo de conexão integrada
    2 porta Ethernet, Conector RJ45 para o protocolo Sercos
    1 porta Ethernet, Conector RJ45 para o protocolo Ethernet 10 / 100BASE-T, FTP / HTTP
    1 porta Ethernet, Conector RJ45 of encoder mestre
    1 ligação de série, Conector RJ45 para o protocolo RS232 / RS485
    1 porta CAN, Conector SUB-D 9 para o protocolo CANopen
    1 porta USB, Conector USB tipo A
    alimentação
    Fonte de alimentação: 24 VCC
    largura
    44 mm
    altura
    270 mm
    profundidade
    222 mm
    Peso
    2,2 kg
    Meio ambiente
    padrões
    CSA C22.2 No 14
    CSA C22.2 no 142
    UL 508
    EN/IEC 61131-2
    certificações do produto
    CULus
    CSA
    CE
    EAC
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    5…55 °C
    umidade relativa
    5…95 % sem condensação
    grau de proteção IP
    IP20 para EN/IEC 60529
    graus de poluição
    2 para IEC 61131-2
    altitude de funcionamento
    0...2000 m
    resistência à vibração
    3,5 mm a 5…8,4 Hz
    10 m/s² a 8,4…150 Hz
    resistência ao choque
    150 m/s² of 6 ms (operação) para EN/IEC 60721-3-3
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    3,2 kg
    Pacote 1 Altura
    25 cm
    Pacote 1 largura
    55 cm
    Pacote 1 Comprimento
    18,6 cm
    Unidade de pacote tipo 2
    S04
    Número de unidades no pacote 2
    2
    Peso do pacote 2
    7,65 kg
    Pacote 2 Altura
    30 cm
    Largura do pacote 2
    40 cm
    Comprimento do pacote 2
    60 cm
    Unidade de pacote tipo 3
    P06
    Número de unidades no pacote 3
    6
    Pacote 3 Peso
    22,04 kg
    Pacote 3 Altura
    77 cm
    Largura do pacote 3
    80 cm
    Pacote 3 Comprimento
    60 cm
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Diretiva RoHS da UE
    Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
    Declaração RoHS da EU
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Sem PVC
    Sim
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Visualizar mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas15
    • português9
    • inglês8
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 5.6 MB
    Data 01/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 2.6 MB
    Data 01/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 2.6 MB
    Data 03/02/17
    Guia do usuário
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 2.2 MB
    Data 01/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 8.1 MB
    Data 01/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 2.2 MB
    Data 01/02/20
    Certificado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 104.3 KB
    Data 18/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 257.2 KB
    Data 16/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 235 KB
    Data 26/02/14
    Declaração de conformidade
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 148.3 KB
    Data 08/04/16
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LMC201CAA10000 : LMC201CAA10000_REACH_DECLARATION
    Descrição
    LMC201CAA10000_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 04/07/20
    Descrição
    LMC201CAA10000_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LMC201CAA10000 : LMC201CAA10000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    LMC201CAA10000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 04/07/20
    Descrição
    LMC201CAA10000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LMC201CAA10000 : LMC201CAA10000_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    LMC201CAA10000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 04/07/20
    Descrição
    LMC201CAA10000_ROHS_DECLARATION
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 4.9 MB
    Data 01/06/14
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 5.4 MB
    Data 01/04/14
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.