Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LR97D07M7

Ver todos Relé térmico TeSys LR97D e LT47

Relé térmico TeSys LR97D e LT47 - LR97D07M7

Relés eletrônicos de sobrecorrente

Schneider Electric LR97D07M7
Ver todos Relé térmico TeSys LR97D e LT47
Relé térmico TeSys LR97D e LT47 - LR97D07M7
Relés eletrônicos de sobrecorrente

RELE TERMICO ELETRONICO TEMPO DEFINIDO LR97D 1.2-7A 220VCA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys D
    nome abreviado do dispositivo
    LR97
    tipo de produto ou componente
    Relé eletrônico de sobrecorrente
    aplicação de relé
    Sensibilidade a falha de fase
    Rotor bloqueado, defeito mecânico I > 3 x Isetting
    Sobrecarga Imax > Isetting
    compatibilidade do produto
    LC1D09...D38
    tipo de rede
    CA
    tensão nominal de fornecimento [Us]
    200..0,240 V CA
    linha de ajuste de proteção térmica
    1.2...7 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    600 V CA 50/60 Hz of circuito de potência para CSA
    600 V CA 50/60 Hz of circuito de potência para UL
    690 V CA 50/60 Hz of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 10
    Complementar
    frequência da rede
    50..0,60 Hz
    suporte de montagem
    Direto no contator
    Calha
    limiar de disparo
    1,2...6 A
    resistência a sobretensão
    6 kV em conformidade com IEC 61000-4-5
    tipo e composição dos contatos
    1 F/A
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    3 A para circuito de controle
    tipo de proteção
    Fusível BS 3 A - para circuito de controle
    Disjuntor GB2 3 A - para circuito de controle
    Fusível gG 3 A - para circuito de controle
    potência máxima
    28 W em Ue 110 V CC em conformidade com IEC 60947
    28 W em Ue 220 V CC em conformidade com IEC 60947
    55 W em Ue 24 V CC em conformidade com IEC 60947
    55 W em Ue 48 V CC em conformidade com IEC 60947
    140 VA em Ue 48 V CA em conformidade com IEC 60947
    360 VA em Ue 110 V CA em conformidade com IEC 60947
    360 VA em Ue 220 V CA em conformidade com IEC 60947
    70 VA em Ue 24 V CA em conformidade com IEC 60947
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    600 V circuito de potência para CSA
    600 V circuito de potência para UL
    690 V circuito de potência para IEC 60947-4-1
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV
    sensibilidade da falha de fase
    < 3 s
    reposição
    Reposição automática 120 s fixos
    Elétrico por interrupção da fonte de alimentação por um mínimo de 0,1 s
    Reposição manual
    intervalo de tempo
    0,2...10 s - botão O-time
    0,3...10 s - botão O-time
    0,5..30 s - botão D-time
    função de sinalização
    2 LEDs
    conexões - terminais
    Circuito de controle: cabo 1 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo
    Circuito de controle: cabo 1 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Power circuit : cable 1 cable 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Circuito de potência: cabo 1 cabos 1.5...10 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Power circuit : lug-clamp 1 cable 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end
    Circuito de potência: terminal-grampo 1 cabos 1.5...10 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Circuito de controle: cabo 2 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo
    Circuito de controle: cabo 2 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Circuito de controle: terminal-grampo 1 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo
    Circuito de controle: terminal-grampo 1 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    Circuito de controle: terminal-grampo 2 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo
    Circuito de controle: terminal-grampo 2 cabos 1...25 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem extremidade do cabo
    tightening torque
    Control circuit : 0.6...1.2 N.m - on lug-clamp
    Power circuit : 2 N.m - on cable
    altura
    67.5 mm
    largura
    45 mm
    profundidade
    67.5 mm
    peso do produto
    0.172 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60255-6
    IEC 60947
    certificações do produto
    GOST
    UL
    CSA
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068
    grau de proteção IP
    IP20 para IEC 60529
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C em conformidade com IEC 60947-4-1
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -30...80 °C
    altitude de funcionamento
    2000 m
    resistência a incêndios
    850 °C para IEC 60695-2-1
    resistência ao choque
    15 gn 11 ms para IEC 60068-2-7
    resistência à vibração
    4 gn para IEC 60068-2-6
    força dielétrica
    2 V em Ue 50 Hz em conformidade com IEC 60255-5
    resistência a descarga eletroestática
    6 kV no modo indireto
    8 kV em ar
    resistência a campos de radiação
    10 V/m nível 3
    resistência a rajadas momentâneas rápidas
    2 kV
    perturbação com radiação/conduzida
    10 V para EN 61000-4-6
    Classe A para EN 55011
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Versão 6.0)
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Versão 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Versão 1.0)
    TeSys LR97D Electronic over current relay (Versão 1.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CCC TeSys LR97D - TeSys LR97D (Versão 1.0)
    Data 10/11/17
    Tamanho 2.4 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versão 03)
    LR97 D Electronic Over Current Relays (Versão 03)
    Data 16/11/17
    Tamanho 334.7 KB
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versão 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versão 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Versão 03)
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    End-of-Life Instructions TeSys LR97D (Versão 2.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.