Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LR9F5367

Ver todos TeSys LR9F

TeSys LR9F - LR9F5367

Relés eletrônicos de sobrecarga térmica

Schneider Electric LR9F5367
Ver todos TeSys LR9F
TeSys LR9F - LR9F5367
Relés eletrônicos de sobrecarga térmica

RELE TERMICO TESYS F CLASSE 10 60-100A 1NA+1NF

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Adicionar a Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys LRF
    nome abreviado do dispositivo
    LR9F
    tipo de produto ou componente
    Relé eletrônico de sobrecarga térmica
    aplicação de relé
    Proteção do motor
    compatibilidade do produto
    LC1F115...LC1F185
    tipo de rede
    CA
    classe do disparo de sobrecarga
    Classe 10 para IEC 60947-4
    linha de ajuste de proteção térmica
    60...100 A
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    limites de tensão de alimentação
    17...32 V
    suporte de montagem
    Placa
    Direto no contator
    limiar de disparo
    1,12 +/- 0,06 In disparo para IEC 60947-4-1
    resistência a sobretensão
    4 kV em conformidade com IEC 61000-4-5
    tipo e composição dos contatos
    1 NA + 1 NF
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    5 A para circuito de controle
    [Ue] tensão de operação nominal
    1.000 V CA 50/60 Hz of circuito de potência para VDE 0110, grupo C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    1000 V CA circuito de potência em conformidade com IEC 60947-4
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV em conformidade com IEC 60947-1
    sensibilidade da falha de fase
    Disparo em 4 s +/- 20% para IEC 60947-4-1
    reposição
    Reposição manual no relé frontal
    tipo de controle
    Dial branco full-load current adjustment
    Test button vermelho
    Push-button red reset
    Botão de pressão Pare
    sinalização local
    Indicador de disparo
    compensação de temperatura
    -20...70 °C
    consumo de corrente
    <= 5 mA sem carga
    capacidade de comutação para alarme
    0...150 mA
    quedas de tensão
    2.5 V closed state
    conexões - terminais
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabos 0.75...2.5 mm² - rigidez do cabo: sólido
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabos 1 mm² - rigidez do cabo: sólido
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabos 0.75...2.5 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo extremidade do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 1 cabos 0.75...4 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem ponta do cabo extremidade do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabos 1...1.5 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]com extremidade do cabo extremidade do cabo
    Circuito de controle : terminais de braçadeiras roscadas 2 cabos 1...2.5 mm² - rigidez do cabo: flexível[Espaço]-[Espaço]sem ponta do cabo extremidade do cabo
    Circuito de potência : terminais olhais/anéis M8
    tightening torque
    Control circuit : 1.2 N.m - on screw clamp terminals
    Power circuit : 18 N.m - on screw clamp terminals
    altura
    96 mm
    largura
    115 mm
    profundidade
    123.5 mm
    peso do produto
    0.9 kg
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 60947-4-1
    IEC 60255-8
    EN 60947-4-1
    VDE 0660
    IEC 60255-17
    certificações do produto
    UL
    CSA
    tratamento de proteção
    TH
    grau de proteção IP
    IP20 para VDE 0106
    IP20 para IEC 60529
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20...55 °C em conformidade com IEC 60255-8
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40...85 °C
    altitude de funcionamento
    <= 2000 m sem degradação
    resistência a incêndios
    850 °C para IEC 60695-2-1
    força mecânica
    Choques 13 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
    Vibrações 5..0,300 Hz 2 Gn para IEC 60068-2-6
    força dielétrica
    6 kV em 50 Hz em conformidade com IEC 255-5
    compatibilidade eletromagnética
    Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação 10 V/m para IEC 61000-4-3
    Resistência a descarga eletroestática 6 kV no modo indireto para IEC 61000-4-2
    Resistência a descarga eletroestática 8 kV em ar para IEC 61000-4-2
    Teste de imunidade momentânea rápida 2 kV para IEC 61000-4-4
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • alemão
    • francês
    • chinês
    • russo
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Catálogo TeSys 2018 (Versão 1.0)
    Data 21/11/18
    Tamanho 102.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys F Compensated and differential overload relays Class 10 for mounting on contactor or independent mounting (Versão 1.0)
    Thermal motor- F range - Class 10 - 50A\LR9F5.5. (Versão 1.0)
    Thermal motor - F range - Class 10 - 80 A, 100 A, 150 A\LR9F5.6 (Versão 1.0)
    Thermal motor - F range - Class 10 - \LR9F5... (Versão 1.0)
    CAD files for LR9F5367: TeSys F Compensated and differential overload relays Class 10 for mounting on contactor or independant mounting (Versão 1.0)
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    CCC TeSys LR9 (LR9D,F) - LR9F5.57-LR9F71, France (Versão 1.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    LR9D, LR9F - Electronic thermal overload relays 18.5 to 315 kW (Versão 14)
    Declaração de conformidade
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EU Declaration TeSys LR9 - LR9F5.57_LR9F71 (Versão 1.0)
    Informação sobre o fim da vida útil
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    End-of-Life Instructions Tesys LR9F (Versão 2.0)
    Data 05/01/17
    Tamanho 378 KB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys LR9F7375 Thermal overload protective relay (Versão 2.0)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.