Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Relé Térmico TeSys LRD
Schneider Electric LRD33656
Descontinuado

LRD33656

Green premium brand logo
Schneider Electric LRD33656
Descontinuado
LRD33656
Green premium brand logo

RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA

Mostrar mais características
LRD33656 não foi substituída. Entre em contato com nossa Equipe de Atendimento ao Cliente para obter mais informações.
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys LRD
    tipo de produto ou componente
    Relé de sobrecarga térmica diferencial
    nome abreviado do dispositivo
    LRD
    aplicação de relé
    Proteção do motor
    compatibilidade do produto
    LC1D95
    LC1D80
    tipo de rede
    CC
    CA
    classe do disparo de sobrecarga
    Classe 10A para IEC 60947-4-1
    linha de ajuste de proteção térmica
    80…104 A
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    Circuito de potência: 600 V para CSA
    Circuito de potência: 600 V para UL
    Circuito de potência: 750 V para IEC 60947-4-1
    Complementar
    frequência da rede
    0...400 Hz
    suporte de montagem
    Placa
    Rail
    limiar de disparo
    1,14 +/- 0,06 Ir para IEC 60947-4-1
    Contato Auxiliar
    1 NA + 1 NF
    [Ith] corrente térmica ao ar livre convencional
    5 A of circuito de sinalização
    corrente admissível
    0,72 A a 500 V CA-15 of circuito de sinalização
    0,06 A a 440 V CC-13 of circuito de sinalização
    [Ue] tensão de operação nominal
    1.000 V CA 0...400 Hz of circuito de potência para IEC 60947-4-1
    classificação do fusível associado
    4 A gG of circuito de sinalização
    4 A BS of circuito de sinalização
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV
    sensibilidade da falha de fase
    Corrente de desarme de 130 % da Ir em duas fases, a última em 0
    tipo de controle
    Vermelho Botão: Pare
    Azul Botão: reinicialização
    compensação de temperatura
    -20…60 °C
    conexões - terminais
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 4…35 mm² flexible without cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 4…35 mm² flexible with cable end
    Power circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 4…35 mm² solid without cable end
    Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível sem ponta do cabo
    Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² flexível com
    Circuito de controle: terminais de braçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1…2,5 mm² sólido sem ponta do cabo
    torque de aperto
    Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals
    Power circuit: 9 N.m - on screw clamp terminals
    altura
    123 mm
    Peso
    1 kg
    Meio ambiente
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068
    grau de proteção IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -20…60 °C sem degradação para IEC 60947-4-1
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -60…70 °C
    retardamento de chamas
    V1 para UL 94
    força mecânica
    Vibrações: 6 gn para IEC 60068-2-6
    Choques: 15 Gn para 11 ms para IEC 60068-2-7
    força dielétrica
    2,2 kV a 50 Hz para IEC 60947-1
    padrões
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    UL 60947-5-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-5-1
    GB/T 14048.4
    GB/T 14048.5
    EN 50495
    certificações do produto
    IEC
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ATEX INERIS
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    1,015 kg
    Pacote 1 Altura
    2,000 dm
    Pacote 1 largura
    1,355 dm
    Pacote 1 Comprimento
    1,025 dm
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    REACh sem SVHC
    Sim
    Diretiva RoHS da UE
    Sem metais pesados tóxicos
    Sim
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas15
    • português8
    • inglês12
    • alemão6
    • chinês7
    • espanhol6
    • francês8
    • italiano6
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 102.4 MB
    Data 05/09/18
    CAD
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys LRD thermal overload relays (Versão 1.0)
    Arquivos no documento
    stp
    277.1 KB
    pdf
    235.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 512.5 KB
    Data 15/02/18
    Arquivos no documento
    stp
    277.1 KB
    pdf
    235.4 KB
    Certificado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.3 MB
    Data 22/05/18
    Planilha de instrução
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 605.9 KB
    Data 01/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.2 MB
    Data 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.7 MB
    Data 03/12/12
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 3.9 MB
    Data 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 849.8 KB
    Data 02/01/14
    Declaração de conformidade
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 313.6 KB
    Data 01/07/19
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LRD33656 : RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    Descrição
    RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 29/11/20
    Descrição
    RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LRD33656 : RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    Descrição
    RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 29/11/20
    Descrição
    RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LRD33656 : RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    Descrição
    RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 29/11/20
    Descrição
    RELE TERMICO TESYS D CLASSE 10 80-104A 1NA+1NF MONTAGEM SEPARADA
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 824.4 KB
    Data 27/11/15
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 187.5 KB
    Data 30/11/15
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.