Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Partida Integrada TeSys U
Schneider Electric LUCB18BL

LUCB18BL

Green premium brand logo
Schneider Electric LUCB18BL
LUCB18BL
Green premium brand logo

UNIDADE DE CONTROLE AVANCADA TRIFASICO CLASSE 10 4.5-18A 24VCC TESYS U

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    linha de produto
    TeSys U
    gama
    TeSys
    nome do produto
    TeSys U
    nome abreviado do dispositivo
    LUCB
    tipo de produto ou componente
    Unidade de controle avançada
    aplicativo do dispositivo
    Motor control
    Motor protection
    aplicação específica do produto
    Funções avançadas e proteção básica, comunicação
    main function available
    Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
    Reposição manual
    Proteção contra falhas de aterramento
    Proteção contra falhas e diferenças de fase
    compatibilidade do produto
    Power base LUB32
    Power base LUB38
    Power base LUB320
    Power base LUB380
    Reversing contactor breaker LU2B32BL
    Reversing contactor breaker LU2B38BL
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V AC
    frequência da rede
    40...60 Hz
    tipo de carga
    3-phase motor - cooling: self-cooled
    categoria de uso
    CA-44
    CA-41
    CA-43
    alimentação do motor kW
    7,5 kW a 400..0,440 V CA 50/60 Hz
    9 kW a 500 V CA 50/60 Hz
    15 kW a 690 V CA 50/60 Hz
    rated motor current adjustment range
    4,5…18 A
    classe do disparo de sobrecarga
    Class 10 - frequency limit: 40…60 Hz - temperature compensation: -25…70 °C conforming to IEC 60947-6-2
    Class 10 - frequency limit: 40…60 Hz - temperature compensation: -25…70 °C conforming to UL 508
    limiar de disparo
    14.2 x Ir +/- 20 %
    sensibilidade da falha de fase
    Yes
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC
    Complementar
    limites de tensão de circuito de controle
    20...27 V for DC circuit 24 V in operation
    14.5 V for DC circuit 24 V drop-out
    consumo de corrente típico
    220 mA a 24 V CC I máximo ao fechar com LUB32
    220 mA at 24 V DC I maximum while closing with LUB38
    80 mA a 24 V CC I rms selado com LUB32
    80 mA at 24 V DC I rms sealed with LUB38
    dissipação de calor
    3 W of circuito de controle com LUB32
    3 W for control circuit with LUB38
    tempo de funcionamento
    35 ms opening with LUB32 for control circuit
    35 ms opening with LUB38 for control circuit
    70 ms fecho com LUB32 of circuito de controle
    70 ms closing with LUB38 for control circuit
    reposição
    Manual reset
    padrões
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, com barreira de fase
    CSA C22.2 No 60947-4-1, com barreira de fase
    certificações do produto
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marinha
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    690 V conforming to IEC 60947-6-2
    600 V conforming to UL 60947-4-1
    600 V conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    6 kV para IEC 60947-6-2
    separação segura do circuito
    400 V SELV between the control and auxiliary circuits conforming to IEC 60947-1
    400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit conforming to IEC 60947-1
    modo de fixação
    Plug-in (front face)
    largura
    45 mm
    altura
    66 mm
    profundidade
    60 mm
    compatibilidade de gama
    LUCB
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP20 front panel and wired terminals conforming to IEC 60947-1
    IP20 other faces conforming to IEC 60947-1
    IP40 front panel outside connection zone conforming to IEC 60947-1
    tratamento de proteção
    TH para IEC 60068
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40…85 °C
    altitude de funcionamento
    2000 m
    resistência a incêndios
    960 °C peças que suportam componentes ativos para IEC 60695-2-12
    650 °C para IEC 60695-2-12
    resistência ao choque
    10 gn polos de alimentação abertos para IEC 60068-2-27
    15 gn polos de alimentação fechados para IEC 60068-2-27
    resistência à vibração
    2 gn, 5…300 Hz, power poles open conforming to IEC 60068-2-6
    4 gn, 5…300 Hz, power poles closed conforming to IEC 60068-2-6
    resistência a descarga eletroestática
    8 kV nível 3 ao ar livre para IEC 61000-4-2
    8 kV nível 4 no contato para IEC 61000-4-2
    resistência a campos de radiação
    10 V/m 3 para IEC 61000-4-3
    resistência a rajadas momentâneas rápidas
    2 kV classe 3 ligação de série para IEC 61000-4-4
    4 kV classe 4 todos os circuitos, exceto ligação de série para IEC 61000-4-4
    imunidade a campos radioelétricos
    10 V para IEC 61000-4-6
    imunidade a microquebras
    3 ms
    immunity to voltage dips
    70 % / 500 ms para IEC 61000-4-11
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    0,120 kg
    Pacote 1 Altura
    1,030 dm
    Pacote 1 largura
    0,530 dm
    Pacote 1 Comprimento
    0,850 dm
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Sem PVC
    Sim
    Presença de halogéneo
    Produto com componentes de plástico sem halogéneo
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas12
    • português4
    • inglês9
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Versão 7.0)
    Descrição
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 14.3 MB
    Data 22/07/20
    Descrição
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versão 10.0)
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 118.2 MB
    Data 22/07/20
    Descrição
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 111.5 MB
    Data 20/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 12.3 MB
    Data 05/09/18
    CAD
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format stp
    Tamanho 678.7 KB
    Data 18/12/17
    Certificado
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 578.7 KB
    Data 15/03/16
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LUCB18BL : UNIDADE DE CONTROLE AVANCADA TRIFASICO CLASSE 10 4.5-18A 24VCC TESYS U
    Descrição
    UNIDADE DE CONTROLE AVANCADA TRIFASICO CLASSE 10 4.5-18A 24VCC TESYS U
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 28/11/20
    Descrição
    UNIDADE DE CONTROLE AVANCADA TRIFASICO CLASSE 10 4.5-18A 24VCC TESYS U
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LUCB18BL : LUCB18BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    LUCB18BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 28/11/20
    Descrição
    LUCB18BL_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    LUCB18BL : LUCB18BL_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    LUCB18BL_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 28/11/20
    Descrição
    LUCB18BL_ROHS_DECLARATION
    Informação sobre o fim da vida útil
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys U Power base + Control unit (Versão 1.0)
    Descrição
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 179 KB
    Data 14/12/15
    Descrição
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 169.2 KB
    Data 15/06/10
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    TeSys U, power base + control unit (Versão 2.0)
    Descrição
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 189.4 KB
    Data 14/12/15
    Descrição
    TeSys U Power base + Control unit
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.