Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Disjuntores Compact NSX
Schneider Electric LV429794

LV429794

Green premium brand logo
Schneider Electric LV429794
LV429794
Green premium brand logo

DISJUNTOR NSX100H MICROLOGIC 5.2A 40A 3P

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact NSX
    linha de produto
    ComPact NSX100...250
    nome abreviado do dispositivo
    NSX100H
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    3P
    descrição dos polos protegidos
    3t
    [In] corrente nominal
    40 A at 40 °C
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V AC 50/60 Hz
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    adequação para isolamento
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    10 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    85 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    65 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    10 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    35 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    H 70 kA 415 V CA
    nome da unidade de disparo
    Micrologic 5.2 A
    tecnologia da unidade de disparo
    Eletrônico
    funções de proteção da unidade de disparo
    LSI
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    Circuit breaker mounting mode
    Fixo
    Complementar
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    10 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    35 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    65 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    70 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    durabilidade mecânica
    50000 ciclos
    durabilidade elétrica
    10000 cycles at 690 V In
    20000 ciclos a 690 V pol/2
    30000 cycles at 440 V In
    50000 cycles at 440 V In/2
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    passo de conexão
    35 mm
    tipo de proteção
    Proteção contra sobrecargas (muito tempo)
    S : for short time short-circuit protection
    Proteção contra curtos-circuitos instantâneos
    classificação da unidade de disparo
    40 A at 40 °C
    Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
    Ajustável
    [Ir] long-time protection pick-up adjustment range
    18..0,40 A
    Long-time protection delay adjustment type tr
    Ajustável
    [tr] long-time protection delay adjustment range
    15…400 s a 1,5 x Ir
    0,35…11 s a 7,2 x Ir
    0,5…16 s a 6 x Ir
    memória térmica
    20 minutos antes e depois do disparo
    Short-time protection pick-up adjustment type Isd
    Ajustável
    [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
    1,5...10 x Ir
    Short-time protection delay adjustment type tsd
    Ajustável
    [tsd] Short-time protection delay adjustment range
    0…0,4 s
    Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
    Ajustável
    [Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
    1,5...15 x pol
    proteção de fuga à terra
    Sem
    interbloqueio seletivo de zonas ZSI
    Com
    Number of slots for electrical auxiliaries
    5 slot(s)
    sinalização local
    Flashing LED (verde)pronto para operar:
    LED 105% Ir (vermelho)sobrecarga:
    LED 90% Ir (laranja)sobrecarga:
    tipo de visor
    Visor LCD
    tipo de medição
    Amperímetro
    comunicação de dados
    Valores instantâneos e de demanda
    Corrente e potência solicitada
    Definições de proteção e alarme
    Históricos e tabelas de eventos com carimbo de data/hora
    Indicadores de manutenção
    Contagem de energia
    Maxímetros/minímetros
    Qualidade da alimentação
    Width (W)
    105 mm
    Height (H)
    161 mm
    Depth (D)
    86 mm
    Peso
    2,05 kg
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947
    certificações do produto
    CCC
    EAC
    Marinha
    categoria de sobretensão
    Classe II
    classe de proteção contra choques elétricos
    Classe II
    graus de poluição
    3 para IEC 60664-1
    grau de proteção IP
    IP40 conforming to IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -40…85 °C
    umidade relativa
    0…95 %
    altitude de funcionamento
    0...2000 m sem degradação
    2000 m...5000 m com degradação
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    2,050 kg
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais
    View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os idiomas17
    • português9
    • inglês13
    • alemão6
    • chinês6
    • espanhol6
    • francês7
    • italiano6
    • russo7
    Catálogo
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Versão 1.9)
    Descrição
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 71.5 MB
    Data 10/02/20
    Descrição
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 82 MB
    Data 08/08/18
    Guia do usuário
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    MicroLogic Firmware History (Versão 04)
    Descrição
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 1.6 MB
    Data 01/09/20
    Descrição
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Versão 01)
    Descrição
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 5.7 MB
    Data 01/01/20
    Descrição
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Versão 01)
    Descrição
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 12.2 MB
    Data 01/01/20
    Descrição
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 625.7 KB
    Data 01/09/18
    CAD
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Arquivos no documento
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 1.5 MB
    Data 22/06/12
    Arquivos no documento
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamanho 3.6 MB
    Data 04/08/08
    Arquivos no documento