Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV431405

Ver todos Disjuntores Compact NSX

Disjuntores Compact NSX - LV431405

componentes separados

Schneider Electric LV431405
Ver todos Disjuntores Compact NSX
Disjuntores Compact NSX - LV431405
componentes separados

ESTRUTURA DISJUNTOR NSX250L TRIPOLAR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    linha de produto
    NSX100...250
    tipo de produto ou componente
    Quadro básico
    nome abreviado do dispositivo
    Compact NSX250L
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    nome do disjuntor
    Compact NSX250L
    descrição de polos
    3P
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [In] corrente nominal
    250 A 40 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    800 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para IEC 60947-2
    [Ue] tensão de operação nominal
    AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    código de capacidade de interrupção
    L
    capacidade de corte
    130 kA Icu em 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    150 kA Icu em 220/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    150 kA Icu em 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    20 kA Icu em 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    50 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    70 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim para EN 60947-2
    Sim para IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    graus de poluição
    3 para IEC 60947-1
    Complementar
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    tipo de proteção
    Sem proteção
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos para IEC 60947-2
    durabilidade elétrica
    10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz pol para IEC 60947-2
    10000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz pol/2 para IEC 60947-2
    20000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz pol/2 para IEC 60947-2
    5000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz pol para IEC 60947-2
    passo de conexão
    35 mm
    altura
    161 mm
    largura
    105 mm
    profundidade
    86 mm
    Meio ambiente
    padrões
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    UL 508
    certificações do produto
    CSA
    UL
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -35...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -55...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 82 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/08/18
    Tamanho 13.2 MB
    Data 21/08/18
    Tamanho 5.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI
    Data 11/04/18
    Tamanho 424.8 KB
    Data 11/04/18
    Tamanho 659.8 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 4.9 MB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/11/18
    Tamanho 0
    Software - Notas de divulgação
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 11/10/18
    Tamanho 788.8 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.