Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV431520

Ver todos Disjuntores Compact NSX

Disjuntores Compact NSX - LV431520

componentes separados

Schneider Electric LV431520
Ver todos Disjuntores Compact NSX
Disjuntores Compact NSX - LV431520
componentes separados

DISPARADOR NSX250 MICROLOGIC 2.2M 220A 3P

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    NSX100...250
    tipo de produto ou componente
    Unidade de controle
    compatibilidade de gama
    Compacto NSX100
    Compacto NSX160
    Compacto NSX250
    aplicativo do dispositivo
    Motor
    descrição de polos
    3P
    descrição dos polos protegidos
    3t
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    nome da unidade de disparo
    Micrologic 2,2 M
    tecnologia da unidade de disparo
    Eletrônico
    funções de proteção da unidade de disparo
    LSoI
    classificação da unidade de disparo
    220 A 65 °C
    tipo de proteção
    Proteção contra curtos-circuitos instantâneos
    Proteção contra sobrecargas (muito tempo)
    Proteção contra curtos-circuitos de curta duração
    Complementar
    modo de montagem
    Fixo
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V CA 50/60 Hz
    classe de disparo do motor
    10
    20
    5
    proteção do motor complementar
    Desequilíbrio de fase
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    Ajustável
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    100..0,220 A
    tipo de ajuste de atraso de longa duração
    Fixo
    [tr] ajuste de atraso de longa duração
    10 s at 7.2 x Ir 10
    120 s at 1.5 x Ir 5
    20 s at 7.2 x Ir 20
    240 s at 1.5 x Ir 10
    26 s at 6 x Ir 20
    480 s at 1.5 x Ir 20
    5 s at 7.2 x Ir 5
    13.5 s at 6 x Ir 10
    6.5 s at 6 x Ir 5
    memória térmica
    20 minutos antes e depois do disparo
    Isd de tipo ajuste de detecção de curta duração
    Ajustável
    [Isd] intervalo de ajuste de detecção de curta duração
    5..0,13 x Ir
    tipo de ajuste de atraso de curta duração
    Fixo
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Fixo
    linha de ajuste de detecção instantânea
    3.300 A
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    certificações do produto
    CCC
    Marinha
    EAC
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    graus de poluição
    3 para IEC 60947-1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 82 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/08/18
    Tamanho 13.2 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT
    Data 08/06/18
    Tamanho 485.7 KB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/11/18
    Tamanho 0
    RoHs Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/11/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.