Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV431653

Ver todos Disjuntores Compact NSX

Disjuntores Compact NSX - LV431653

Circuit breakers

Schneider Electric LV431653
Ver todos Disjuntores Compact NSX

Disjuntores Compact NSX - LV431653

Circuit breakers

circuit breaker Compact NSX250F - TMD - 125 A - 4 poles 4d

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact NSX
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    Compact NSX250F
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    4P
    descrição dos polos protegidos
    4t
    posição neutra
    Esquerda
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [In] corrente nominal
    250 A 40 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V CA 50/60 Hz
    breaking capacity code
    F (36 kA) AC
    capacidade de corte
    8 kA Icu em 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    22 kA Icu em 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    35 kA Icu em 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    36 kA Icu em 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    85 kA Icu em 220/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    30 kA Icu em 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    15 kA em Ue 600 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    35 kA em Ue 480 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    85 kA em Ue 240 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    Ics 22 kA 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 30 kA 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 35 kA 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 36 kA 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    8 kA 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim para EN 60947-2
    Sim para IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    TM-D
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    funções de proteção da unidade de disparo
    LI
    classificação da unidade de disparo
    125 A 40 °C
    tipo de proteção
    Proteção contra sobrecargas (térmicas)
    Proteção contra curtos-circuitos (magnético)
    graus de poluição
    3 para IEC 60664-1
    Complementar
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    composição de contato auxiliar
    Without
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    10000 cycles 440 V pol em conformidade com IEC 60947-2
    10000 cycles 690 V pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    20000 cycles 440 V pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    5000 cycles 690 V pol em conformidade com IEC 60947-2
    passo de conexão
    35 mm
    sinalização local
    Indicação de contato positivo
    definição de proteção neutra
    1 x Ir 4t
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    Ajustável
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    0,7...1 x pol
    tipo de ajuste de atraso de longa duração
    Fixo
    [tr] ajuste de atraso de longa duração
    15 s 6 x Ir
    120...400 s 1,5 x pol
    Isd de tipo ajuste de detecção de curta duração
    Fixo
    [Isd] intervalo de ajuste de detecção de curta duração
    1.250 A
    tipo de ajuste de atraso de curta duração
    Fixo
    altura
    161 mm
    largura
    140 mm
    profundidade
    86 mm
    peso do produto
    2,8 kg
    Meio ambiente
    categoria de sobretensão
    Classe II
    classe de proteção contra choques elétricos
    Classe II
    padrões
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certificações do produto
    CCC
    Marinha
    EAC
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -35...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -55...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses 18 months
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/08/18
    Tamanho 13.2 MB
    Data 06/09/18
    Tamanho 1.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker
    Data 23/12/16
    Tamanho 803.4 KB
    Data 23/12/16
    Tamanho 176.9 KB
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker
    Data 29/09/11
    Tamanho 103.7 KB
    Data 29/09/11
    Tamanho 875.7 KB
    Data 29/09/11
    Tamanho 207.5 KB
    4P NSX100-250; Compact circuit breaker
    Data 02/10/11
    Tamanho 120.3 KB
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 2.2 MB
    Data 31/10/18
    Tamanho 4.9 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.