Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV433746

Ver todos Disjuntores Compact NSX

Disjuntores Compact NSX - LV433746

Circuit breakers

Schneider Electric LV433746
Ver todos Disjuntores Compact NSX
Disjuntores Compact NSX - LV433746
Circuit breakers

DISJUNTOR NSX630HB2 MICROLOGIC6.3E 630A 3P3D

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact NSX
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    NSX630HB2 Compact
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    3P
    descrição dos polos protegidos
    3t
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [In] corrente nominal
    630 A 40 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    800 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV
    [Ue] tensão de operação nominal
    690 V CA 50/60 Hz
    breaking capacity code
    HB2 (100 kA) AC
    capacidade de corte
    100 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    100 kA Icu em 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu em 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    100 kA 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 100 kA 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 100 kA 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim para EN 60947-2
    Sim para IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    Micrologic 6.3 E
    tecnologia da unidade de disparo
    Eletrônico
    funções de proteção da unidade de disparo
    LSIG
    classificação da unidade de disparo
    630 A 40 °C
    tipo de proteção
    Proteção contra falhas de aterramento
    Proteção contra curtos-circuitos instantâneos
    Proteção contra sobrecargas (muito tempo)
    Proteção contra curtos-circuitos de curta duração
    graus de poluição
    3 para IEC 60664-1
    Complementar
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    composição de contato auxiliar
    Without
    durabilidade mecânica
    15000 ciclos
    durabilidade elétrica
    2000 ciclos 690 V pol em conformidade com IEC 60947-2
    4000 cycles 440 V pol em conformidade com IEC 60947-2
    6000 cycles 690 V pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    8000 cycles 440 V pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    passo de conexão
    45 mm
    sinalização local
    LED 105% Ir
    LED 90% Ir
    Preparado para LED
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    9 definições ajustáveis
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    250..0,630 A
    tipo de ajuste de atraso de longa duração
    Ajustável
    [tr] ajuste de atraso de longa duração
    15...400 s 1,5 x Ir
    0.35...11 s 7,2 x Ir
    0.5...16 s 6 x Ir
    memória térmica
    20 minutos antes e depois do disparo
    Isd de tipo ajuste de detecção de curta duração
    Ajustável
    [Isd] intervalo de ajuste de detecção de curta duração
    1,5 ... 11 x In
    tipo de ajuste de atraso de curta duração
    Ajustáveis ​​5 definições
    [tsd] intervalo de ajuste de atraso de curta duração
    0...0.4 s
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Ajustável
    linha de ajuste de detecção instantânea
    1,5...11 x pol
    tipo de regulação de detecção de falha de ligação à terra
    Ajustáveis ​​9 ajustes
    tipo de ajuste de atraso de falha no aterramento elétrico -tg
    Ajustáveis ​​5 definições
    [tg] intervalo de ajuste de atraso de falha de aterramento
    0...0.4 s
    [Ig] intervalo de ajuste de detecção de falha de ligação à terra
    126...630 A
    interbloqueio seletivo de zonas ZSI
    Com
    comunicação de dados
    Corrente e potência solicitada
    Contagem de energia
    Valores instantâneos e de demanda
    Indicadores de manutenção
    Maxímetros/minímetros
    Qualidade da alimentação
    Definições de proteção e alarme
    Históricos e tabelas de eventos com carimbo de data/hora
    tipo de visor
    Visor LCD
    tipo de medição
    Contador de energia
    registro elétrico de dados
    Indicadores de manutenção
    altura
    255 mm
    largura
    140 mm
    profundidade
    110 mm
    peso do produto
    6,2 kg
    Meio ambiente
    categoria de sobretensão
    Classe II
    classe de proteção contra choques elétricos
    Classe II
    padrões
    EN/IEC 60947
    certificações do produto
    CCC
    Marinha
    EAC
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -35...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -55...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses 18 months
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 82 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/08/18
    Tamanho 13.2 MB
    Data 21/08/18
    Tamanho 5.3 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Compact NSX400/630R 3P with electronic trip unit Micrologic 5.3 E
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/11/18
    Tamanho 0
    Software - Notas de divulgação
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 03/10/18
    Tamanho 625.7 KB
    Data 11/10/18
    Tamanho 788.8 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.