Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV438418

Ver todos Disjuntores Compact NSX DC & DC PV

Disjuntores Compact NSX DC & DC PV - LV438418

Legacy

Schneider Electric LV438418
Ver todos Disjuntores Compact NSX DC & DC PV
Disjuntores Compact NSX DC & DC PV - LV438418
Legacy

DISJUNTOR NSX400S DC MP1 TRIPOLAR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact NSX DC
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    Compact NSX400S DC
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    3P
    descrição dos polos protegidos
    3t
    tipo de rede
    CC
    [In] corrente nominal
    320 A 65 °C
    400 A 40 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    800 V DC IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para IEC 60947-2
    [Ue] tensão de operação nominal
    750 V CC para IEC 60947-2
    breaking capacity code
    S (100 kA) DC
    capacidade de corte
    100 kA Icu em 250 V CC 1P em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu em 48/125 V CC 1P em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu em 500 V CC 2P em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu at 750 V DC 3P conforming to IEC 60947-2
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    100 kA 250 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA 48/125 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA 500 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA 750 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim para IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    MP1
    tecnologia da unidade de disparo
    Magnético
    classificação da unidade de disparo
    800...1600 A
    tipo de proteção
    Proteção contra curtos-circuitos (magnético)
    graus de poluição
    3 para IEC 60947
    Complementar
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    classificação CT de disjuntor
    400 A
    composição de contato auxiliar
    Without
    durabilidade mecânica
    5000 ciclos
    durabilidade elétrica
    1000 cycles 250 V CC pol em conformidade com IEC 60947-2
    1000 cycles 500 V CC pol em conformidade com IEC 60947-2
    1000 cycles 750 V CC pol em conformidade com IEC 60947-2
    2000 cycles 250 V CC pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    2000 cycles 500 V CC pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    2000 cycles 750 V CC pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    passo de conexão
    45 mm
    sinalização local
    Indicação de contato positivo
    corrente de disparo magnético
    800...1600 A
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Ajustável
    linha de ajuste de detecção instantânea
    800 ... 1600 A
    altura
    255 mm
    largura
    140 mm
    profundidade
    110 mm
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947
    certificações do produto
    CCC
    EAC
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para EN 50102
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 82 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 5.6 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 25/07/18
    Tamanho 4.2 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 54.4 KB
    Data 21/09/17
    Tamanho 2.8 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 191.7 KB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.