Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV438616

Ver todos Disjuntores Compact NSX

Disjuntores Compact NSX - LV438616

Circuit breakers

Schneider Electric LV438616
Ver todos Disjuntores Compact NSX
Disjuntores Compact NSX - LV438616
Circuit breakers

circuit breaker Compact NSX100S - TMD - 40 A - 2 poles 2d

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact NSX
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    Compact NSX100S
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    2P
    descrição dos polos protegidos
    2t
    tipo de rede
    CA
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [In] corrente nominal
    100 A 40 °C
    100 A 65 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    750 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para IEC 60947-2
    [Ue] tensão de operação nominal
    500 V CC para IEC 60947-2
    690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    breaking capacity code
    S (70 kA) AC
    capacidade de corte
    50 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    10 kA Icu em 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu em 220 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu em 250 V CC 1P em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu em 48/125 V CC 1P em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA Icu em 500 V CC 2P em conformidade com IEC 60947-2
    35 kA Icu em 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    65 kA Icu em 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    70 kA Icu em 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    10 kA 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA 220 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA 250 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA 48/125 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    100 kA 500 V CC em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 35 kA 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 50 kA 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 65 kA 440 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    Ics 70 kA 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim para IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    TM-D
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    funções de proteção da unidade de disparo
    LI
    classificação da unidade de disparo
    40 A 40 °C
    tipo de proteção
    Proteção contra sobrecargas (térmicas)
    Proteção contra curtos-circuitos (magnético)
    graus de poluição
    3 para IEC 60947
    Complementar
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    composição de contato auxiliar
    Without
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    10000 cycles 277 V CA 50/60 Hz pol em conformidade com IEC 60947-2
    20000 cycles 277 V CA 50/60 Hz pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    passo de conexão
    35 mm
    sinalização local
    Indicação de contato positivo
    corrente de disparo magnético
    1000 A
    1250 A
    190 A
    260 A
    300 A
    500 A
    640 A
    800 A
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    Fixo
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    0,8...1 x pol
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Fixo
    linha de ajuste de detecção instantânea
    500 A
    altura
    161 mm
    largura
    70 mm
    profundidade
    86 mm
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947
    certificações do produto
    CCC
    Marinha
    EAC
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para EN 50102
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...85 °C
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses 18 months
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 82 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/08/18
    Tamanho 13.2 MB
    Data 06/09/18
    Tamanho 1.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    circuit breaker Compact NSX160F - TMD - 125 A - 1 pole 1d
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/07/18
    Tamanho 4.3 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.