Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV438679

Ver todos Disjuntores Compact NSX

Disjuntores Compact NSX - LV438679

Circuit breakers

Schneider Electric LV438679
Ver todos Disjuntores Compact NSX
Disjuntores Compact NSX - LV438679
Circuit breakers

DISJUNTOR NSX160N DC 125A MONOPOLAR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Compactar
    nome do produto
    Compact NSX
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    Compact NSX160N
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    1P
    descrição dos polos protegidos
    1t
    tipo de rede
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [In] corrente nominal
    150 A 65 °C
    160 A 40 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    750 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para IEC 60947-2
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V CC para IEC 60947-2
    690 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    breaking capacity code
    N (25 kA) AC
    capacidade de corte
    50 kA Icu em 250 V CC 1P em conformidade com IEC 60947-2
    50 kA Icu em 48/125 V CC 1P em conformidade com IEC 60947-2
    25 kA Icu em 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    25 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    8 kA Icu em 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    22 kA Icu em 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    25 kA Icu em 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    50 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    10 kA em 600 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    25 kA em Ue 480 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    50 kA at 240 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    10 kA 600 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    Ics 22 kA 525 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    25 kA 380/415 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 25 kA 440 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    25 kA 480 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    25 kA 500 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 50 kA 220/240 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    8 kA 660/690 V CA 50/60 Hz em conformidade com IEC 60947-2
    Ics 50 kA 240 V CA 50/60 Hz em conformidade com UL 508
    adequação para isolamento
    Sim para IEC 60947-2
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    TM-D
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    funções de proteção da unidade de disparo
    LI
    classificação da unidade de disparo
    125 A 40 °C
    tipo de proteção
    Proteção contra sobrecargas (térmicas)
    Proteção contra curtos-circuitos (magnético)
    graus de poluição
    3 para IEC 60947
    Complementar
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    composição de contato auxiliar
    Without
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    10000 cycles 277 V CA 50/60 Hz pol em conformidade com IEC 60947-2
    20000 cycles 277 V CA 50/60 Hz pol/2 em conformidade com IEC 60947-2
    passo de conexão
    35 mm
    sinalização local
    Indicação de contato positivo
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    Fixo
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    0,8...1 x pol
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Fixo
    linha de ajuste de detecção instantânea
    1.000 A
    altura
    161 mm
    largura
    105 mm
    profundidade
    86 mm
    Meio ambiente
    padrões
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certificações do produto
    CCC
    Marinha
    EAC
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para EN 50102
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Disponível
    Garantia contratual
    Período
    18 meses 18 months
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 22/08/18
    Tamanho 82 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/08/18
    Tamanho 13.2 MB
    Data 06/09/18
    Tamanho 1.4 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    circuit breaker Compact NSX160N - TMD - 160 A - 1 pole 1d
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 14/07/18
    Tamanho 2.9 MB
    REACh Declaration
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/11/18
    Tamanho 0
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.