Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV510301

Ver todos Disjuntores EasyPact CVS

Disjuntores EasyPact CVS - LV510301

disjuntor

Schneider Electric LV510301
Ver todos Disjuntores EasyPact CVS
Disjuntores EasyPact CVS - LV510301
disjuntor

COMPACT CVS BASICO TMD25A 25KA/36KA 3P

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Easypact CVS100...250
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    CVS100B
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    descrição de polos
    3P
    descrição dos polos protegidos
    3d
    proteção de fuga à terra
    Sem
    [In] corrente nominal
    100 A 40 °C
    código de capacidade de interrupção
    B
    tipo de rede
    CA
    capacidade de corte
    40 kA Icu para IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz
    20 kA Icu para IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz
    25 kA Icu para IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz
    categoria de uso
    Categoria A
    nome da unidade de disparo
    TM-D
    tecnologia da unidade de disparo
    Termomagnético
    tipo de proteção
    Proteção contra sobrecargas (térmicas)
    Proteção contra curtos-circuitos (magnético)
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    conexões da parte de cima
    Frontal
    conexão na parte inferior
    Frontal
    conexões - terminais
    Conexão a parafuso
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para EN/IEC 60947-2
    linha de ajuste de proteção térmica
    0...25 A
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    15 kA para IEC 60947-2 440 V CA 50/60 Hz
    25 kA para IEC 60947-2 380/415 V CA 50/60 Hz
    40 kA para IEC 60947-2 220/240 V CA 50/60 Hz
    durabilidade mecânica
    30000 ciclos
    durabilidade elétrica
    12000 ciclos para IEC 60947-2 415 V pol
    passo de conexão
    35 mm
    indicação de posição do contato
    Sim
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    Ajustável
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    0,7...1 x pol
    tipo de ajuste de atraso de longa duração
    Fixo
    tipo de ajuste de atraso de curta duração
    Fixo
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Fixo
    linha de ajuste de detecção instantânea
    300 A
    altura
    161 mm
    largura
    105 mm
    profundidade
    86 mm
    Meio ambiente
    classe de proteção contra choques elétricos
    Classe II
    padrões
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    certificações do produto
    GOST
    IEC
    grau de proteção IP
    IP40
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50...85 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/11/18
    Tamanho 17.3 MB
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 29/10/18
    Tamanho 3.2 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 371.7 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/09/17
    Tamanho 280 KB
    Data 21/09/17
    Tamanho 367.2 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.