Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LV533686

Ver todos Interruptores-seccionadores Compact NS

Interruptores-seccionadores Compact NS - LV533686

auxiliares

Schneider Electric LV533686
Ver todos Interruptores-seccionadores Compact NS
Interruptores-seccionadores Compact NS - LV533686
auxiliares

motor-mechanism - MCH Ext - 277 V AC - fixed

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    tipo de produto ou componente
    Motor mechanism with external connector
    aplicativo do dispositivo
    Carregamento automático da mola
    compatibilidade de gama
    Compact - Compact NS630b...1600
    [In] corrente nominal
    1000 A
    1250 A
    1600 A
    630 A
    800 A
    tensão de circuito de controle
    277 V CA 50/60 Hz
    Complementar
    tipo de controle
    Padrão
    tipo do sinal de controle
    Impulso
    Mantido
    modo de montagem
    Fixo
    tempo de resposta
    < 600 ms - durante abrir Tempo
    < 80 ms - durante fechar Tempo
    consumo de potência em VA
    <= 500 VA
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 31/10/18
    Tamanho 1.1 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.