Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LX1D2B7

Ver todos Contator TeSys D

Contator TeSys D - LX1D2B7

peças de reposição

Schneider Electric LX1D2B7
Ver todos Contator TeSys D
Contator TeSys D - LX1D2B7
peças de reposição

BOBINA PARA LC1D09-D2500 24V-50/6

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de produto ou componente
    Bobina do contator
    descrição de polos
    3P
    4P
    compatibilidade de gama
    TeSys D LC1D contator
    tipo do circuito de controle
    CA
    tipo de bobina
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    24 V CA 50/60 Hz
    Complementar
    limites de tensão de circuito de controle
    0,85...1,1 Uc a <= 55 °C 50/60 Hz
    potência de irrupção em VA
    70 VA
    consumo de potência de manutenção em VA
    8 VA
    conexões - terminais
    Terminais de braçadeiras roscadas
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/09/17
    Tamanho 151.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/17
    Tamanho 200.3 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.