Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LX1D2M6

Ver todos Contator TeSys D

Contator TeSys D - LX1D2M6

peças de reposição

Schneider Electric LX1D2M6
Ver todos Contator TeSys D
Contator TeSys D - LX1D2M6
peças de reposição

BOBINA PARA LC1D09-D2500 220V/60H

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de produto ou componente
    Bobina do contator
    nome abreviado do dispositivo
    LX1D2
    tipo do circuito de controle
    CA 60 Hz
    tensão de circuito de controle
    220 V CA 60 Hz
    resistência média
    490,2 Ohm a 20 °C
    indutância do circuito fechado
    18,5 H
    compatibilidade do produto
    LC1D09...D18
    Complementar
    tecnologia da bobina
    Sem módulo supressor integrado
    limites de tensão de circuito de controle
    0,8...1,1 Uc a <= 55 °C funcionamento 60 Hz
    potência de irrupção em VA
    70 VA a 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz
    consumo de potência de manutenção em VA
    7.5 VA a 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    Meio ambiente
    peso do produto
    0.7 kg
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/09/17
    Tamanho 151.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/17
    Tamanho 200.3 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.