Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric LX1D4F7

Ver todos Contator TeSys D

Contator TeSys D - LX1D4F7

peças de reposição

Schneider Electric LX1D4F7
Ver todos Contator TeSys D

Contator TeSys D - LX1D4F7

peças de reposição

BOBINA PARA LC1D25/D32 110V-50/60

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de produto ou componente
    Bobina do contator
    compatibilidade de gama
    TeSys D LC1D contator
    tipo do circuito de controle
    CA
    tipo de bobina
    CA 50/60 Hz
    tensão de circuito de controle
    110 V CA 50/60 Hz
    Complementar
    limites de tensão de circuito de controle
    0.8...1.1 Uc
    potência de irrupção em VA
    100 VA 50/60 Hz
    consumo de potência de manutenção em VA
    8.5 VA 50/60 Hz
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Instruções sobre final de vida de produto
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/09/18
    Tamanho 8.5 MB
    Manual de final de vida
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/09/17
    Tamanho 151.6 KB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/17
    Tamanho 200.3 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.