Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    EVlink
    tipo de produto ou componente
    Ferramenta de simulação
    Complementar
    esquema de aterramento
    TN
    TT
    tipo de saída
    Socket-inlet T1 esquerda 230 V
    Socket-inlet T2 direita 400 V
    altura
    270 mm
    largura
    305 mm
    profundidade
    170 mm
    peso do produto
    6 kg
    cor
    Preto
    Meio ambiente
    padrões
    IEC 61010-1
    IEC 61851-1
    grau de proteção IP
    IP44 aberto
    IP54 fechado
    grau de proteção IK
    IK08
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -30...50 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -30...50 °C
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • espanhol
    • holandês
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EVlink - Electric vehicle charging solutions - catalogue April 2017 (Versão 5.0)
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    EVlink Parking - NCA93100 - Electric Vehicle simulation tool instruction sheet (Versão 4)
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.