Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   Disjuntores PowerPact Multistandard
Schneider Electric NHGF36150U31XTW

NHGF36150U31XTW

Green premium brand logo
Schneider Electric NHGF36150U31XTW
NHGF36150U31XTW
Green premium brand logo

PowerPact multistandard - H-Frame - 150 A - 65 KA - Micrologic 3.0 trip unit

Mostrar mais características
Podem ser comparados no máximo 4 produtos. Remover produtos já adicionados.

  • Principal
    linha de produto
    PowerPact multistandard
    gama
    PowerPact
    nome do produto
    H-Frame
    nome abreviado do dispositivo
    H-Frame
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    aplicativo do dispositivo
    Distribuição
    Complementar
    descrição de polos
    3P
    tipo de controle
    Alavanca articulada
    modo de montagem
    Unit mount
    suporte de montagem
    Calha DIN
    Rubor
    Placa posterior
    conexão elétrica
    Terminal nut lado da linha
    Terminal nut load side
    [In] corrente nominal
    150 A a 40 °C
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    750 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    [Uimp] tensão suportável de impulso nominal
    8 kV para IEC 60947-2
    [Ue] tensão de operação nominal
    525 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2
    690 V CA 50/60 Hz para IEC 947-2
    600 V CA 50/60 Hz para UL 489
    código de capacidade de interrupção
    HG
    adequação para isolamento
    Sim
    categoria de uso
    Categoria A
    durabilidade mecânica
    4000 ciclos
    durabilidade elétrica
    4000 ciclos
    passo de conexão
    45 mm
    sinalização local
    Indicação ligado/desligado
    indicação de posição do contato
    Sim
    nome da unidade de disparo
    Micrologic 3.0
    tecnologia da unidade de disparo
    Eletrônico
    funções de proteção da unidade de disparo
    LI
    classificação da unidade de disparo
    150 A
    memória térmica
    20 mn
    tipo de visor
    3 LEDs
    capacidade de corte
    Icu: 65 kA a 220/240 V - CA para IEC 947-2
    Icu: 35 kA a 380/415 V - CA para IEC 947-2
    Icu: 35 kA a 440/480 V - CA para IEC 947-2
    Icu: 18 kA a 500/525 V - CA para IEC 947-2
    65 kA a 240 V - CA para UL 489
    35 kA a 480 V - CA para UL 489
    18 kA a 600 V - CA para UL 489
    [Ics] capacidade de corte nominal em serviço
    Ics: 65 kA a 220/240 V - CA para IEC 947-2
    Ics: 35 kA a 380/415 V - CA para IEC 947-2
    Ics: 35 kA a 440/480 V - CA para IEC 947-2
    Ics: 18 kA a 500/525 V - CA para IEC 947-2
    tipo de ajuste de detecção de longa duração Ir
    9 definições ajustáveis
    linha de ajuste de detecção de longa duração
    0.33...1 x In
    [tr] intervalo de ajuste de atraso de longa duração
    2 s
    8 s
    1 s
    4 s
    0,5 s
    16 s
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Ajustáveis ​​9 ajustes
    linha de ajuste de detecção instantânea
    1,5...15 x pol
    categoria de sobretensão
    II
    provisão para bloqueio por cadeado
    Não pode ter encravamento
    altura
    163 mm
    largura
    104 mm
    profundidade
    86 mm
    padrões
    W-C-375B/GEN
    CSA C22.2 No 5
    NEMA AB1
    NMX J-266
    UL 489
    IEC 60947-2
    certificações do produto
    CE
    CCC
    Peso
    2,2 kg
    Meio ambiente
    grau de proteção IP
    IP40 para IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK07 para IEC 62262
    graus de poluição
    3 para IEC 60947-1
    3 para IEC 60664-1
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    40 °C
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -50…85 °C
    Unidades de embalagem
    Peso do pacote 1
    2,268 kg
    Oferta sustentável
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Sem PVC
    Sim
    Garantia contratual
    Garantia
    18 meses
  • Visualizar mais View less

    Documentos

    Língua
    • português3
    Declaração REACh
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    NHGF36150U31XTW : NHGF36150U31XTW_REACH_DECLARATION
    Descrição
    NHGF36150U31XTW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/07/20
    Descrição
    NHGF36150U31XTW_REACH_DECLARATION
    Declaração RoHS China
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    NHGF36150U31XTW : NHGF36150U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    NHGF36150U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/07/20
    Descrição
    NHGF36150U31XTW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Tamanho
    Data
    Adicionar aos Meus documentos
    NHGF36150U31XTW : NHGF36150U31XTW_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    NHGF36150U31XTW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamanho 195.3 KB
    Data 05/07/20
    Descrição
    NHGF36150U31XTW_ROHS_DECLARATION
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.