Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRA25524

Família: Quadro de distribuição Pragma

Quadros de embutir

PRA25524

Schneider Electric PRA25524
Família: Quadro de distribuição Pragma

Quadros de embutir

PRA25524

QUADRO DE DISTRIBUICAO PRAGMA EMBUTIR 5 FILAS 120 MODULOS

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    gama
    Pragma
    tipo de produto ou componente
    Invólucro
    tipo de invólucro
    Caixa de distribuição
    largura
    610 mm
    altura
    930 mm parede
    960 mm fora
    profundidade
    30 mm fora
    95 mm parede
    número de módulos de 18mm por fila
    24
    número de filas horizontais
    5
    classe de isolamento elétrico
    Classe II
    Dupla isolação
    equipamentos fornecidos
    Kit de marcação ( 1 )
    Bloco terminal ( 2 )
    Identification label ( 1 )
    Obturador ( 1 )
    Complementar
    montagem em invólucro
    Embutir
    desvios de 9 mm
    48
    número total de módulos de 18 mm
    120
    dissipação de alimentação em W
    133 W
    [In] corrente nominal
    160 A
    [Ui] tensão de isolamento nominal
    800 V
    tipo de calha
    Multifix
    entrada de cabo
    Cabo ou tubo
    Placas removíveis
    Pré-recortes laterais
    número de blocos de terminal
    1 terra bloco com o terminal 32 Rápido de saída
    1 neutro bloco com o terminal 35 Rápido de saída
    saídas do bloco de distribuição
    1 x 50 mm² of terra
    1 x 50 mm² of neutro
    28 x 6 mm² of terra
    28 x 6 mm² of neutro
    3 x 25 mm² of terra
    6 x 25 mm² of neutro
    material do invólucro
    Parte traseira : tecnoplástico
    Face frontal : tecnoplástico
    Parte traseira : metal
    Face frontal : metal
    cor
    Invólucro : branco ( RAL 9016 )
    Front face : grey ( RAL 7004 )
    seguimento de mercado
    Residencial
    Pequeno comércio
    país de destino
    Grécia
    Russia
    Hungria
    República Tcheca
    Meio ambiente
    resistência a incêndios
    Parte traseira : 650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1
    Face frontal : 650 °C em conformidade com IEC 60695-2-1
    grau de proteção IP
    IP30 sem porta para EN/IEC 60529
    IP40 com porta para EN/IEC 60529
    grau de proteção IK
    IK08 sem porta para IEC 62262
    IK09 com porta para IEC 62262
    categoria de sobretensão
    II
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -25...60 °C
    padrões
    EN 60439-3
    EN 60695-2-11
    IEC 60439-3
    IEC 60529
    IEC 60695-2-11
    IEC 60947-7-1
    IEC 62262
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 1.9 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    5-row 24-module flush-mounted enclosure
    Planilha de instrução
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 20/06/18
    Tamanho 3 MB
    Ambiente de produto
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 08/12/17
    Tamanho 269.4 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.