Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

ESPELHO FECHADO PARA QUADRO PRAGMA 24 MODULOS POR FILA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Pragma
    tipo de produto ou componente
    Placa frontal
    tipo de placa frontal
    Simples
    categoria de acessórios/peças separadas
    Acessório de instalação
    Complementar
    montagem em invólucro
    Sobrepor
    Embutir
    número de linhas horizontais
    1
    número de módulos com 18 mm por linha
    24
    número total de módulos de 18 mm
    24
    material do invólucro
    Tecnoplástico
    cor
    Front panel : grey ( RAL 7004 )
    Meio ambiente
    resistência a incêndios
    750 °C
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 06/08/18
    Tamanho 1.9 MB
    CAD
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    PLAIN INDIVIDUAL FRONT PLATE 24
    Data 08/04/16
    Tamanho 311.5 KB
    Data 08/04/16
    Tamanho 493.8 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.