Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM045023

Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM045023

Schneider Electric PRM045023
Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM045023

MODULO VARIADOR ELETRONICO PARA VENTILADOR 220V 250W 1M GR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Decor
    tipo de produto ou componente
    Variador de luminosidade (dimmer)
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Grafite
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    Aplicação do variador de luminosidade (dimmer)
    Ventilador
    [Ue] tensão de operação nominal
    220 V CA
    faixa de potência
    250 W
    material
    ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
    Numero de módulos
    1
    profundidade incorporada
    24 mm
    profundidade
    47.7 mm
    comprimento
    43.3 mm
    altura
    47.7 mm
    largura
    23.7 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    diâmetro externo do cabo
    0.8 mm
    seção transversal do cabo
    0.5 mm²
    medidor AWG
    AWG 20
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.