Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM045052

Família: Interruptores e tomadas Decor

Interruptores-seccionadores

PRM045052

Schneider Electric PRM045052
Família: Interruptores e tomadas Decor

Interruptores-seccionadores

PRM045052

MODULO INTERRUPTOR POR CARTAO DEDICADO PRIMECARD 5A 250V 3M MF

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Decor
    Nome da linha
    Decor
    tipo de produto ou componente
    Interruptor por cartão
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Marfim Saara
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    [In] corrente nominal
    5 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V CA
    material
    ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
    número de módulos
    3 modulos
    profundidade incorporada
    17 mm
    profundidade
    31.5 mm
    comprimento
    43.2 mm
    altura
    31.5 mm
    largura
    70.8 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    seção transversal do cabo
    1.5 mm²
    medidor AWG
    AWG 14
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.