Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM045132

Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM045132

Schneider Electric PRM045132
Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM045132

MODULO DE POTENCIA PARA MOTORES 10A 90-230V 2M MF

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Decor
    tipo de produto ou componente
    Módulo de potência para motores
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Marfim Saara
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    [In] corrente nominal
    10 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    90...230 V CA
    material
    ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
    Numero de módulos
    2
    profundidade incorporada
    33.3 mm
    profundidade
    42.4 mm
    comprimento
    43.1 mm
    altura
    48 mm
    largura
    47.3 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    seção transversal do cabo
    0.5...1.5 mm²
    medidor AWG
    AWG 20...AWG 14
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.