Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM046273

Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM046273

Schneider Electric PRM046273
Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulos eletrônicos

PRM046273

MODULO MINUTERIA ELETRONICA 90 SEGUNDOS 90-230V 1M GR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Decor
    Nome da linha
    Decor
    tipo de produto ou componente
    Minuteria
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Grafite
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    atraso
    90 s
    material
    ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
    Numero de módulos
    1
    profundidade incorporada
    26 mm
    profundidade
    35 mm
    comprimento
    43.4 mm
    altura
    35 mm
    largura
    23.5 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    seção transversal do cabo
    1 mm²
    medidor AWG
    AWG 16
    modo de fixação
    Encaixe
    Oferta sustentável
    RoHS
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.