Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM046403

Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulo campainha

PRM046403

Schneider Electric PRM046403
Família: Interruptores e tomadas Decor

Módulo campainha

PRM046403

MODULO CAMPAINHA ELETRONICA 2 TONS 90-230V 3M GR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Decor
    Nome da linha
    Decor
    tipo de produto ou componente
    Campainha eletrônica
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Grafite
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    modo de fiação
    3 fios
    Complementar
    [Ue] tensão de operação nominal
    90...230 V CA
    material
    ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
    Numero de módulos
    3
    profundidade incorporada
    36.6 mm
    profundidade
    46.7 mm
    comprimento
    70.7 mm
    altura
    46.7 mm
    largura
    43.2 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    Nível acústico
    70 dB
    seção transversal do cabo
    1 mm²
    medidor AWG
    AWG 16
    modo de fixação
    Encaixe
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.