Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM1000

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM1000

Schneider Electric PRM1000
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM1000

MODULO DE POTENCIA P/ MOTORES C/ CORRENTE DE COMANDO LIMITAD

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Módulo de energia
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    [In] corrente nominal
    10 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    90...230 V AC 50/60 Hz
    frequência de comutação
    10 operações de comutação/minuto
    corrente de interrupção de carga
    1 mA 2 V DC
    material
    PS (poliestireno)
    modo de fixação
    Por parafusos
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.