Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM131

Família: Linha Flex

Detector de movimento

PRM131

Schneider Electric PRM131
Família: Linha Flex

Detector de movimento

PRM131

INTERRUPTOR AUTOMATICO POR PRESENCA COM 3 FIOS. 90-230V DE SOBREPOR ART P/PAREDE

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Linha de produto
    FLEX
    tipo de produto ou componente
    Detector de presença
    tonalidade de cor
    Branco (RAL 9003)
    Complementar
    montagem do dispositivo
    Superfície
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    equipamento fornecido
    Suporte de parede
    modo de fixação
    Por parafusos
    tipo de embalagem
    Blister
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    venda por quantidade indivisível
    1
    temperatura ambiente do ar para armazenamento
    -5...50 °C
    Área de detecção de movimento
    12 m de raio (altura do teto de 2,5 m)
    ângulo de detecção
    110° horizontal
    configuração de fiação
    3 fios
    atraso
    30 s
    tipo de carga
    Incandescent lamp 0...500 W (127 V AC)
    Incandescent lamp 0...1000 W (230 V AC)
    Fluorescent 0...150 W (127 V AC) cos = 0.9
    Fluorescent 0...250 W (230 V AC) cos = 0.9
    corrente nominal
    10 A
    5 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    90...230 V AC 50...60 Hz
    tipo de proteção
    Proteção por fusível
    temperatura ambiente do ar para funcionamento
    -5...35 °C
    número de terminais
    3 wire
    capacidade de conexão de fixação
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (sólido)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm²
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (entrelaçado)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (flexível)
    comprimento da decapagem do fio
    8 mm
    material
    ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) of placa central
    PA6 of embutido
    PC (policarbonato) GF10 of tampa técnica
    PA (poliamida) 6 GF20 FR of monobloco
    altura de montagem
    2.5 m
    altura
    55 mm
    largura
    93 mm
    profundidade
    43 mm
    peso do produto
    0,0945 kg
    grau de proteção IK
    IK04
    grau de proteção IP
    IP20
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.