Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM2421

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM2421

Schneider Electric PRM2421
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM2421

CONJ VENT 127V~ 150W + INT REVERSAO + INT PARALELO LAMPADA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lumen
    tipo de produto ou componente
    Variador de luminosidade (dimmer) + interruptor
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    Aplicação do variador de luminosidade (dimmer)
    Ventilador
    função de interruptor
    Paralelo
    [Ue] tensão de operação nominal
    127 V CA
    intervalo de potência
    150 W
    material
    PS (poliestireno)
    profundidade incorporada
    24.9 mm
    profundidade
    50.8 mm
    comprimento
    123 mm
    altura
    25.9 mm
    largura
    85 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    diâmetro externo do cabo
    0.8 mm
    seção transversal do cabo
    0.5 mm²
    medidor AWG
    AWG 20
    modo de fixação
    Encaixe
    Oferta sustentável
    RoHS
    REACh
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.