Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Chassi de 24 posições da APC para módulos substituíveis de proteção contra surtos em linhas de dados, montagem em rack de 19", 1 U

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Resumo
    Modelo
    Chassi de 24 posições da APC para módulos substituíveis de proteção contra surtos em linhas de dados, montagem em rack de 19", 1 U
    Inclui
    Manual do usuário
    Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão
    Normalmente em Estoque
    Distribuição do Produto
    Afeganistão , Albânia , Argélia , Andorra , Angola , Anguila , Antígua e Barbuda , Argentina , Armênia , Aruba , Austrália , Áustria , Azerbaijão , Bahrein , Bangladesh , Barbados  , Bielorússia , Bélgica , Belize , Benin , Butão , Bolívia , Bósnia e Herzegovina  , Botsuana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgária , Burquina Faso , Burundi , Camboja , Camarões , Canadá , Cabo Verde , República Central Africana , Chade , Chile , Colômbia , Congo , REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO , Ilhas Cook , Costa Rica , Costa do Marfim , Croácia , Cuba , Chipre , República Tcheca , Dinamarca , Djibouti  , República Dominicana , Timor Leste , Equado , Egito , El Salvador , Guiné Equatorial , Eritreia , Estônia , Etiópia , Ilhas Malvinas , Fiji , Finlândia , France , Gabão , Gâmbia , Geórgia ,  Alemanha  , Gana , Gibraltar , Grécia , Guatemala , Guiné , Guiana , Honduras , Hong Kong , Hungria , Islândia , India , Indonésia , Iraque , Irlanda , Israel , Itália , Jamaica , Jordânia , Casaquistão , Quênia  , CORÉIA, REPÚBLICA DA , Kuait , Letônia  , Líbano , Lesoto , Libéria , Liechtenstein , Lituânia , Luxemburgo ,  Macedônia , Malavi , Malásia , Mali , Malta , Mauritânia , México , Moldávia , Mongólia , Marrocos , Moçambique , Mianmar , Namíbia , Nepal , Holanda , Antilhas Holandesas , Nova Zelândia , Nicarágua , Nigér , Nigéria , Noruega , Omã , Paquistão , Panamá , Papua Nova Guiné , Paraguai , Peru , Filipinas , Polônia , Portugal , Porto Rico , Romênia , Rússia , Ruanda , Arábia Saudita , Senegal , Serra Leoa , Singapura , Eslováquia  , Eslovênia , Somália , África do Sul , Espanha , Sri Lanka , Sudão , Suriname , Suécia , Suíça , Taiwan , Tajiquistão , TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DA , Tailândia , Togo , Trinidad e Tobago , Tunísia , Turquimenistão , Uganda , Ucrânia , Emirados Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguai , Uzbequistão , Venezuela , VIET NÃ , ILHAS VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) , Saraa Ocidental  ,  Iêmen  , Zâmbia , Zimbábue
    Saída
    Número de Tomadas
    24
    Entrada
    Potência de Entrada
    0 W
    Corrente de Linha Máxima por fase
    0.0 A
    Corrente Máxima de Entrada
    0 A
    Proteção contra surtos e filtragem
    Rejeição de Ruído EMI/RFI (100 kHz a 10 MHz)
    0.0 dB
    Corrente de Pico no Modo Comum
    0.0 kA
    Tempo NM de Resposta a Surto (ns)
    0.0 NS
    Físico
    Peso Líquido
    1.24 kg
    Dimensões máximas de altura
    44.0 mm
    Dimensões máximas de largura
    479.0 mm
    Dimensões máximas de profundidade
    89.0 mm
    Peso para Transporte
    1.74 kg
    Altura para Transporte
    142.0 mm
    Largura para Transporte
    574.0 mm
    Largura (com embalagem)
    142.0 mm
    Unidades na Embalagem de Transporte
    6.0
    Peso da Embalagem de Transporte
    28.0 libras
    Código SCC
    2073130420268 8
    Cor
    Preto
    Unidades por pallet
    12.0
    Ambiental
    Ambiente de Operação
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
    Elevação de Operação
    0-3000 metros
    Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
    Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
    Elevação de Armazenamento
    0-3000 metros
    Conformidade
    Aprovações
    CE , UL 1950 , VDE
    Garantia Padrão
    Tempo de vida
    Status da oferta sustentável
    RoHS
    Cumprimento
    Outras conformidades ambientais
    Diretrizes RoHS para a China
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • inglês
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 10/02/17
    Tamanho 253.5 KB
    Data 15/06/18
    Tamanho 231.8 KB
    Certificado
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 23/05/18
    Tamanho 97.8 KB
    Data 12/06/18
    Tamanho 17.8 KB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.