Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM4400271

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM4400271

Schneider Electric PRM4400271
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM4400271

CONJUNTO MINUTERIA ELET 90 SEGUNDOS 90-230V PL/BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Lunare
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Minuteria
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    atraso
    90 s
    material
    PS (poliestireno)
    profundidade incorporada
    26 mm
    profundidade
    35 mm
    comprimento
    123 mm
    altura
    9 mm
    largura
    85 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    seção transversal do cabo
    1 mm²
    medidor AWG
    AWG 16
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.