Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM440081

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulo campainha

PRM440081

Schneider Electric PRM440081
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulo campainha

PRM440081

CONJUNTO CAMPAINHA CIGARRA 220V 70DB 16VA PL/BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Cigarra
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    Complementar
    [In] corrente nominal
    75 mA
    potência nominal em VA
    16 VA
    Nível acústico
    70 dB
    [Ue] tensão de operação nominal
    220 V CA
    material
    PS (poliestireno)
    número de módulos
    3 modulos
    profundidade incorporada
    27.1 mm
    profundidade
    36.1 mm
    comprimento
    123 mm
    altura
    9 mm
    largura
    85 mm
    conexões - terminais
    Bornes (com furo)
    seção transversal do cabo
    X 6 mm²
    medidor AWG
    AWG 8
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.