Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

CONJUNTO TOMADA PARA ANTENA DE TV + TOMADA RJ11 2 FIOS PL/

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Tomada de TV + Telefone
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    Tipo de tomada de telefone
    RJ11
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    Complementar
    Conector para TV
    Coaxial
    material
    PS (poliestireno)
    profundidade
    9 mm
    comprimento
    123 mm
    altura
    9 mm
    largura
    85 mm
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.