Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

CONJUNTO TOMADA RJ11 2 FIOS PL/BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Tomada para telefone
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    Tipo de tomada de telefone
    RJ11
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    modo de fiação
    2 fios
    Complementar
    material
    PS (poliestireno)
    profundidade incorporada
    16.6 mm
    profundidade
    25.6 mm
    comprimento
    123 mm
    altura
    9 mm
    largura
    85 mm
    conexões - terminais
    Terminais do parafuso de montagem
    diâmetro externo do cabo
    1 mm
    seção transversal do cabo
    0.75 mm²
    medidor AWG
    AWG 18
    modo de fixação
    Encaixe
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.