Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM44232

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Estruturas da tampa

PRM44232

Schneider Electric PRM44232
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Estruturas da tampa

PRM44232

PLACA 4X2 3 POSTOS MF

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Placa
    tonalidade de cor
    Marfim
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    Complementar
    material
    PS (poliestireno)
    Numero de módulos
    3
    altura
    123 mm
    profundidade
    9 mm
    largura
    85 mm
    modo de fixação
    Encaixe
    Meio ambiente
    padrões
    ABNT NBR NM 60.884
    ABNT NBR NM 60.669
    Oferta sustentável
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.