Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM44341

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM44341

Schneider Electric PRM44341
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM44341

CONJUNTO VARIADOR DE LUMINOSIDADE DIMMER 127V 300W PL/BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Variador de luminosidade (dimmer)
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    Aplicação do variador de luminosidade (dimmer)
    Luz
    [Ue] tensão de operação nominal
    127 V CA
    faixa de potência
    300 W
    material
    PS (poliestireno)
    profundidade
    9 mm
    comprimento
    123 mm
    altura
    9 mm
    largura
    85 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.