Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM45121

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM45121

Schneider Electric PRM45121
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM45121

MOD INTERRUPTOR AUTOMATICO POR PRESENCA C/2 FIOS. P/ LAMPADA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Detector de movimento
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Branco polar
    modo de fiação
    2 fios
    Complementar
    tipo de embalagem
    Caixa
    movement detection area
    6 m 110°
    [Ue] tensão de operação nominal
    90...230 V CA
    material
    PS (poliestireno)
    Numero de módulos
    2
    profundidade incorporada
    33.3 mm
    profundidade
    50 mm
    comprimento
    43.1 mm
    altura
    48 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    largura
    47.3 mm
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.