Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM45201

Ver todos Interruptores e tomadas Lunare

Interruptores e tomadas Lunare - PRM45201

Módulos eletrônicos

Schneider Electric PRM45201
Ver todos Interruptores e tomadas Lunare
Interruptores e tomadas Lunare - PRM45201
Módulos eletrônicos

MODULO VARIADOR DE LUMINOSIDADE DIMMER ROTATIVO 220V 600W

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Variador de luminosidade (dimmer)
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    Aplicação do variador de luminosidade (dimmer)
    Luz
    [Ue] tensão de operação nominal
    220 V CA
    faixa de potência
    600 W
    material
    PS (poliestireno)
    Numero de módulos
    1
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/11/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.