Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM460271

Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM460271

Schneider Electric PRM460271
Família: Interruptores e tomadas Lunare

Módulos eletrônicos

PRM460271

MODULO MINUTERIA ELETRONICA 30 SEGUNDOS 90-230V 1M BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Lunare
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Minuteria
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Caixa
    Complementar
    atraso
    30 s
    material
    PS (poliestireno)
    Numero de módulos
    1
    profundidade incorporada
    26 mm
    profundidade
    35 mm
    comprimento
    43.4 mm
    altura
    35 mm
    largura
    23.5 mm
    conexões - terminais
    Terminais pré-decapados
    seção transversal do cabo
    1 mm²
    medidor AWG
    AWG 16
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.