Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

MODULO TOMADA 4P PADRAO TELEBRAS COM RJ11 2 FIOS 1M BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Tomada para telefone
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    Norma da tomada
    Telebras
    Tipo de tomada de telefone
    RJ11
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    modo de fiação
    2 fios
    Complementar
    material
    PS (poliestireno)
    Numero de módulos
    2
    profundidade incorporada
    16.7 mm
    profundidade
    21.6 mm
    comprimento
    44 mm
    altura
    21.6 mm
    largura
    47.1 mm
    conexões - terminais
    Terminais do parafuso de montagem
    diâmetro externo do cabo
    1 mm
    seção transversal do cabo
    0.75 mm²
    medidor AWG
    AWG 18
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.