Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

MODULO TOMADA RJ45 8 FIOS UTP CAT5E 2M BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Lunare
    tipo de produto ou componente
    Tomadas de comunicação
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    Tipo de tomada de dados
    RJ45
    Tipo de blindagem do cabo
    UTP
    número de contatos
    8
    tonalidade de cor
    Branco polar
    tipo de embalagem
    Flow-pack
    Complementar
    Categoria da rede de comunicação
    5e
    taxa de transmissão
    300 MHz
    material
    PS (poliestireno)
    Numero de módulos
    2
    profundidade
    24.9 mm
    comprimento
    43.5 mm
    altura
    33.4 mm
    largura
    46.7 mm
    conexões - terminais
    Terminais crimpados
    seção transversal do cabo
    13 mm²
    medidor AWG
    AWG 26
    modo de fixação
    Encaixe
    Garantia contratual
    Período
    18 meses
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.