Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM703

Família: Linha TOC

Interruptores + Tomadas

PRM703

Schneider Electric PRM703
Família: Linha TOC

Interruptores + Tomadas

PRM703

CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS + TOMADA 2P+T 10A 250V PL/CZ

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    Nome da linha
    Unica KNX
    tipo de produto ou componente
    Módulo de Potência + Tomada de energia
    apresentação do dispositivo
    Conjunto Montado
    Configuração de saída de pólos
    2P + T
    Norma da tomada
    Brasileiro
    tonalidade de cor
    Cinza
    Complementar
    função de interruptor
    Dois Interruptores Paralelos
    [In] corrente nominal
    10 A Tomada
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V CA
    sinalização local
    Sem
    altura
    115 mm
    largura
    72.5 mm
    modo de fixação
    Por parafusos
    Meio ambiente
    padrões
    ABNT NBR NM 60.669
    ABNT NBR NM 60.884
    característica ambiental
    Resistente aos raios UV
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.