Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM8004

Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8004

Schneider Electric PRM8004
Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8004

TOMADA 4P CHATOS 25A 500V DE EMBUTIR PR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    tipo de produto ou componente
    Tomada de energia
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo com estrutura de fixação
    tonalidade de cor
    Preto
    Configuração de saída de pólos
    4P
    Complementar
    [In] corrente nominal
    25 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V, AC
    Numero de módulos
    1
    profundidade incorporada
    4 mm
    profundidade
    35 mm
    altura
    97 mm
    modo de fixação
    Por parafusos
    Meio ambiente
    padrões
    NBR 14136
    NBR 6147
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.