Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM8055

Ver todos Linha Prime TEC

Linha Prime TEC - PRM8055

Tomadas

Schneider Electric PRM8055
Ver todos Linha Prime TEC
Linha Prime TEC - PRM8055
Tomadas

TOMADA 2P+T 20A 250V DE TERMOFIXO COM HASTE DE METAL LONGA PR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    tipo de produto ou componente
    Tomada de energia
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    tonalidade de cor
    Branco
    Norma da tomada
    Brasileiro
    Configuração de saída de pólos
    2P + T
    Complementar
    [In] corrente nominal
    20 A
    [Ue] tensão de operação nominal
    250 V ( CA
    Numero de módulos
    1
    profundidade incorporada
    4 mm
    profundidade
    35 mm
    altura
    97 mm
    modo de fixação
    Por parafusos
    Meio ambiente
    padrões
    NBR 14136
    Oferta sustentável
    Status de oferta sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS
    REACh
    Perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre final de vida de produto
    Não necessita de operação de reciclagem específica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 21/11/18
    Tamanho 55.5 MB
    Guia do usuário
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 18/12/18
    Tamanho 9.6 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.