Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM8149C

Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8149C

Schneider Electric PRM8149C
Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8149C

PLUGUE + TOMADA MOVEL 2P CILINDRICOS 10A 250V CZ KIT MACHO + FEMEA

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Prime Tec
    Nome da linha
    Tec
    tipo de produto ou componente
    Plugue com tomada de extensão
    Configuração de saída de pólos
    2P
    tonalidade de cor
    Cinza
    Complementar
    montagem do dispositivo
    Montagem dos cabos
    direção de instalação
    Reto
    configuração plugue polo
    2P
    corrente nominal
    10 A 250 V AC
    material
    Termoplástica
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.