Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Schneider Electric PRM8348BR

Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8348BR

Schneider Electric PRM8348BR
Família: Linha Prime TEC

Tomadas

PRM8348BR

TOMADA MOVEL 2P CILINDRICOS 10A 250V BR

Mostrar mais características >
Adicionar a Meus produtos Remover dos Meus produtos

  • Principal
    linha de produto
    Prime Tec
    Nome da linha
    Tec
    tipo de produto ou componente
    Tomada de extensão
    apresentação do dispositivo
    Mecanismo
    Configuração de saída de pólos
    2P
    tonalidade de cor
    Branco
    Complementar
    Número de tomadas de energia
    1
    montagem do dispositivo
    Montagem dos cabos
    corrente nominal
    10 A 250 V AC
    material
    Termoplástica
    profundidade
    54 mm
    altura
    17.9 mm
    largura
    39.4 mm
    Meio ambiente
    padrões
    NBR 14136
    NBR 6147
  • Documentos e Downloads

    Língua
    • português
    Catálogo
    Data
    Tamanho
    Adicionar aos Meus documentos
    Data 19/09/18
    Tamanho 55.5 MB
  • Perguntas técnicas mais frequentes

    Nenhum resultado encontrado.
    Infelizmente, as Perguntas Frequentes relacionadas estão indisponíveis devido a problemas técnicos. Tente novamente mais tarde.